Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf
1,31 W
nominale doorsnede
6 mm²
nominale doorsnede AWG
10
Etage 1
Aansluitmethode
schroefaansluiting
schroefdraad
M3
Aanhaalmoment
0,6 ... 0,8 Nm
Striplengte
8 mm ... 9 mm
teststift
A4
aansluiting overeenkomstig norm
IEC 61984
Aderdoorsnede massief
0,14 mm² ... 6 mm²
Aderdoorsnede AWG
26 ... 10 (omgezet naar IEC)
Aderdoorsnede soepel
0,14 mm² ... 6 mm²
aderdoorsnede soepel [AWG]
26 ... 10 (omgezet naar IEC)
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls)
0,25 mm² ... 4 mm²
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls)
0,25 mm² ... 4 mm²
Flexibele aderdoorsnede (2 aders met dezelfde doorsnede met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls)
0,5 mm² ... 2,5 mm²
2 massieve aders met dezelfde doorsnede
0,14 mm² ... 1,5 mm²
2 aders met dezelfde doorsnede AWG massief
26 ... 16 (omgezet naar IEC)
2 soepele aders met dezelfde doorsnede
0,14 mm² ... 1,5 mm²
2 aders met dezelfde doorsnede AWG flexibel
26 ... 16 (omgezet naar IEC)
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls
0,25 mm² ... 1,5 mm²
Nominale stroom
15 A
nominale spanning
320 V
Breedte
86,7 mm
Hoogte
56,4 mm
diepte
34,3 mm
Kleur
grijs (RAL 7042)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94
V0
isolatiemateriaalgroep
I
Isolatiemateriaal
PA
statische kunststoftoepassing in koude
-60 °C
Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))
130 °C
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B)
130 °C
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
kalorimetrische warmteafgifte NFPA 130 (ASTM E 1354)
28 MJ/kg
ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162)
doorstaan
specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662)
doorstaan
rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C)
doorstaan
Mechanische gegevens
open zijwand
Nee
Omgevingsomstandigheden
omgevingstemperatuur (bedrijf)
-60 °C ... 105 °C (Max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)
-25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C)
omgevingstemperatuur (montage)
-5 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (bediening)
-5 °C ... 70 °C
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)
30 % ... 70 %
aansluiting overeenkomstig norm
IEC 61984
montagetechniek
insteken in het basiselement
Artikelnummer
3208721
Verpakkingseenheid
10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
10 Stuks
Aanwijzing
Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode
BE643X
Productcode
BE643X
GTIN
4046356663359
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
79,09 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
79,09 g
Douanetariefnummer
85366990
Land van herkomst
PL
ECLASS
ECLASS-13.0
27250304
ECLASS-15.0
27250304
ETIM
ETIM 10.0
EC002555
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
CSA
Toelatings-ID: 13631
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425
CSA
Toelatings-ID: 13631
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.