PST 1,3/ 9-5,0 R72
-
Pin header
1845564
Pin header, nominale doorsnede: 1,5 mm2, kleur: zwart, nominale stroom: 12 A (afhankelijk van de gebruikte connector), nominale spanning (III/2): 320 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Stift, aantal potentialen: 9, aantal rijen: 1, aantal polen: 9, aantal aansluitingen: 9, artikelfamilie: PST 1,3/..-V, rastermaat: 5 mm, montage: THR-solderen / golfsolderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,5 mm, steeksysteem: COMBICON PST 1,3, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: rol met een breedte van 72 mm, De maximale stroom is afhankelijk van de toegepaste steker. De laagste van de beide stroomwaarden voor steker en stiftconnector is bepalend. De stiftconnector is vervaardigd van hittebestendig kunststof en is daardoor geschikt voor het reflowproces.
Productdetails
Producttype | Pin header |
Productfamilie | PST 1,3/..-V |
Productlijn | COMBICON Connectors M |
bouwvorm | stiftconnector |
aantal polen | 9 |
Rastermaat | 5 mm |
Aantal Aansluitingen | 9 |
Aantal rijen | 1 |
Aantal potentialen | 9 |
bevestigingsflens | zonder |
pinlay-out | lineaire pinning |
Eigenschappen | |
nominale stroom IN | 12 A (afhankelijk van de gebruikte connector) |
nominale spanning UN | 320 V |
Contactweerstand | 1,6 mΩ |
Nominale spanning (III/3) | 250 V |
teststootspanning (III/3) | 4 kV |
nominale spanning (III/2) | 320 V |
teststootspanning (III/2) | 4 kV |
Nominale spanning (II/2) | 400 V |
teststootspanning (II/2) | 4 kV |
montagetechniek | THR-solderen / golfsolderen |
pinlay-out | lineaire pinning |
Verwerkingsvoorschriften | |
Moisture Sensitive Level | MSL 1 |
Classification Temperature Tc | 260 °C |
reflow-soldeercycli | 3 |
Materiaal - contakt | |
Opmerking | WEEE/RoHS-conform, whisker-vrij volgens IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
materiaal contact | Cu-legering |
Oppervlakte-toestand | galvanisch vertind |
metalen oppervlak contactbereik (coating) | tin (3 - 5 µm Sn) |
metalen oppervlak contactbereik (tussenlaag) | nikkel (1 - 3 µm Ni) |
metalen oppervlak soldeerbereik (coating) | tin (3 - 5 µm Sn) |
metalen oppervlak soldeerbereik (tussenlaag) | nikkel (1 - 3 µm Ni) |
Materiaal - behuizing | |
Kleur (Behuizing) | zwart (9005) |
Isolatiemateriaal | PA |
isolatiemateriaalgroep | IIIa |
CTI volgens IEC 60112 | 250 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
Gloeidraad-ontvlambaarheidsnummer GWFI volgens EN 60695-2-12 | 850 |
Gloeidraad-ontvlambaarheidstemperatuur GWIT volgens EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatuur van de kogeldruktest volgens EN 60695-10-2 | 125 °C |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Montagehulpmiddelen kunnen buiten de componenten uitsteken. De printplaat dient zodanig te worden ontworpen dat een contactvrije montage mogelijk is. |
Maatschets |
|
Rastermaat | 5 mm |
Breedte [b] | 44,6 mm |
Hoogte [h] | 13 mm |
Lengte [l] | 2,8 mm |
Bouwhoogte | 9,5 mm |
Soldeerstiftlengte [P] | 3,5 mm |
Stiftafmetingen | ø 1,3 mm |
Printplaatontwerp | |
printgatdiameter | 1,6 mm |
visuele inspectie | |
testspecificatie | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
resultaat | Test doorstaan |
inspectie afmetingen | |
testspecificatie | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
resultaat | Test doorstaan |
steek- en trekkrachten | |
resultaat | Test doorstaan |
Aantal cycli | 25 |
steekkracht per pool ca. | 5 N |
trekkracht per pool ca. | 5 N |
contacthouder in gebruik | |
testspecificatie | DIN EN 60512-15-1:2009-03 |
contactstabiliteit in toepassing eis >20 N |
Test doorstaan |
Bestendigheid van opschriften | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
resultaat | Test doorstaan |
thermische test | testgroep C | |
testspecificatie | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
getest aantal polen | 12 |
isolatieweerstand | |
testspecificatie | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
isolatieweerstand naast elkaar gemonteerde polen | > 5 MΩ |
Temperatuurcycli | |
testspecificatie | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
resultaat | Test doorstaan |
Lucht- en kruipwegen | | |
testspecificatie | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
isolatiemateriaalgroep | IIIa |
Kruipstroomvastheid (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 250 |
nominale isolatiespanning (III/3) | 250 V |
Nominale stootspanning (III/3) | 4 kV |
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/3) | 3 mm |
minimale waarde van de kruipweg (III/3) | 4 mm |
nominale isolatiespanning (III/2) | 320 V |
Nominale stootspanning (III/2) | 4 kV |
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/2) | 3 mm |
minimale waarde van de kruipweg (III/2) | 3,2 mm |
nominale isolatiespanning (II/2) | 400 V |
Nominale stootspanning (II/2) | 4 kV |
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (II/2) | 3 mm |
minimale waarde van de kruipweg (II/2) | 4 mm |
Trillingstest | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
frequentie | 10 - 150 - 10 Hz |
sweep-snelheid | 1 octaaf/min. |
amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Versnelling | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
testduur per as | 2,5 h |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
levensduurtest | |
testspecificatie | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
piekstootspanning op zeeniveau | 4,8 kV |
isolatieweerstand R1 | 1,6 mΩ |
isolatieweerstand R2 | 1,7 mΩ |
steekcycli | 25 |
isolatieweerstand naast elkaar gemonteerde polen | > 5 MΩ |
klimaattest | |
testspecificatie | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
corrosiebelasting | 0,2 dm3 SO2 op 300 dm3/40 °C/1 cyclus |
warmtebelasting | 100 °C/168 h |
piekwisselspanning | 2,21 kV |
Omgevingsomstandigheden | |
Omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 100 °C (afhankelijk van de deratingcurve) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Maatschets |
|
verpakkingsmethode | rol met een breedte van 72 mm |
rolbreedte [W] | 72 mm |
spoelbuitenafmetingen [W2] | ≤ 78,4 mm |
spoeldiameter [A] | ≤ 330 mm |
soort verpakking | transparante tas |
ESD - Level | (D) statisch geleidend |
testspecificatie | DIN EN 61340-5-1 (VDE 0300-5-1): 2008-07 |
Artikelnummer | 1845564 |
Verpakkingseenheid | 250 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 250 Stuks |
Verkoopcode | AACTFA |
Productcode | AACTFA |
GTIN | 4046356966702 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 4,402 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1,512 g |
Douanetariefnummer | 85366930 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ECLASS-15.0 | 27460201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |