BP 4-4VT
-
Kortsluitsteker
1180888
Connector voor vier stroomtransformatoren, met voorijlende transformatorkortsluiting
Productdetails
| Producttype | Stiftconnector |
| aantal polen | 8 |
| Rastermaat | 6,1 mm |
| Aantal Aansluitingen | 8 |
| Aantal rijen | 1 |
| potentialen | 8 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| test-stootspanning | 4 kV |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 1,02 W |
| nominale doorsnede | 4 mm² |
| nominale doorsnede AWG | 10 |
| Aansluitmethode | Boutaansluiting |
| schroefdraad | M4 |
| Aanhaalmoment | 1,2 ... 1,5 Nm |
| Striplengte | 8 mm ... 9 mm |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 61984 |
| Aderdoorsnede massief | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 20 ... 14 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| aderdoorsnede soepel [AWG] | 20 ... 14 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Nominale stroom | 15 A |
| belastingsstroom maximaal | 30 A |
| nominale spanning | 320 V |
| Breedte | 74,4 mm |
| Hoogte | 40 mm |
| diepte | 57,3 mm |
| Rastermaat | 6,1 mm |
| Kleur | grijs (RAL 7042) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| Isolatiemateriaal | PA |
| statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
| Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) | doorstaan |
| specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) | doorstaan |
| rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) | doorstaan |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Nee |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 105 °C (Max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 61984 |
| Artikelnummer | 1180888 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
| Verkoopcode | BE643X |
| Productcode | BE643X |
| GTIN | 4063151216917 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 104,34 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 104,34 g |
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250304 |
| ECLASS-15.0 | 27250304 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002555 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808710
-
ZBF 6 CUS - Zackband, vlak 0825027
-
UC-TMF 6 - Codering voor klemmen 0818140
-
UC-TMF 6 CUS - Codering voor klemmen 0824646
-
UCT-TMF 6 - Codering voor klemmen 0828746
-
UCT-TMF 6 CUS - Codering voor klemmen 0829665
-
ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband, vlak 0808749
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband, vlak 0808765
-
ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - Zackband, vlak 0810834
-
ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zackband, vlak 0810876
-
FC 4-PCB/8 - Connector 3208694
-
C-RCI 1,5/M4 - Ringkabelschoen 3240018
-
C-RCI 2,5/M4 - Ringkabelschoen 3240023
-
C-RCI 6/M4 - Ringkabelschoen 3240027
-
C-RCEI 1,5/M4 - Ringkabelschoen 3241203
-
C-RCEI 2,5/M4 - Ringkabelschoen 3241207
-
SZS 0,8X4,0 VDE - Schroevendraaier 1212508
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem