STTB 2,5/2P BU SO
-
Twee-etageklem
3040902
Twee-etageklem, Stroom en spanning worden door de toegepaste steker bepaald, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 22 A, aansluitmethode: veerdruk- / connectoraansluiting, 1e en 2e etage aansluiting links, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,08 mm2 - 4 mm2, 1e en 2e etage aansluiting rechts, montagetechniek: NS 35/15, NS 35/7,5, kleur: blauw
Productdetails
| Algemeen | Stroom en spanning worden door de toegepaste steker bepaald |
| Producttype | Steekbare klem |
| Aantal Aansluitingen | 4 |
| Aantal rijen | 2 |
| potentialen | 2 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| test-stootspanning | 6 kV |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,77 W |
| Aantal aansluitingen per etage | 2 |
| nominale doorsnede | 2,5 mm² |
| 1e en 2e etage aansluiting links | |
| Aansluitmethode | veerdruk- / connectoraansluiting |
| Striplengte | 8 mm ... 10 mm |
| teststift | A3 |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 61984 |
| Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 28 ... 12 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
| aderdoorsnede soepel [AWG] | 28 ... 14 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² |
| nominale aderdoorsnede | 2,5 mm² |
| Nominale stroom | 22 A |
| belastingsstroom maximaal | 22 A (bij een aderdoorsnede van 4 mm²) |
| nominale spanning | 500 V |
| Maatschets |
|
| Breedte | 5,2 mm |
| breedte van de eindplaat | 2,2 mm |
| Kleur | blauw (RAL 5015) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| Isolatiemateriaal | PA |
| statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
| Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| kalorimetrische warmteafgifte NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) | doorstaan |
| specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) | doorstaan |
| rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) | doorstaan |
| Stootspanningstest | |
| Testspanning gewenste waarde | 7,3 kV |
| resultaat | Test doorstaan |
| Kortsluitstroomvastheid 2,5 mm² | 0,3 kA |
| resultaat | Test doorstaan |
| bedrijfsfrequente spanningsvastheid | |
| Testspanning gewenste waarde | 1,89 kV |
| resultaat | Test doorstaan |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Ja |
| bevestiging op de houder | |
| Montagerail/bevestigingsplaats | NS 35 |
| gewenste waarde testvermogen | 1 N |
| resultaat | Test doorstaan |
| Naaldvlamtest | |
| inwerkingsduur | 30 s |
| resultaat | Test doorstaan |
| Trillen/breedbandruis | |
| testspecificatie | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| programma | Levensduurtest, categorie 1, klasse B, gemonteerd op de voertuigkast |
| frequentie | f1 = 5 Hz tot f2 = 150 Hz |
| ASD-niveau | 0,964 (m/s²)²/Hz |
| Versnelling | 0,58g |
| testduur per as | 5 h |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
| resultaat | Test doorstaan |
| Schokken | |
| testspecificatie | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| schokvorm | halfsinus |
| Versnelling | 5g |
| schokduur | 30 ms |
| Aantal schokken per richting | 3 |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
| resultaat | Test doorstaan |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C (max. bedrijfstemperatuur, zie deratingcurve) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 61984 |
| montagetechniek | NS 35/15 |
| NS 35/7,5 |
| Artikelnummer | 3040902 |
| Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | BE2141 |
| Productcode | BE2141 |
| GTIN | 4046356306195 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 10,03 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 10,03 g |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| Land van herkomst | PL |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
-
FBS 3-5 - Steekbrug 3030174
-
FBS 4-5 - Steekbrug 3030187
-
FBS 5-5 - Steekbrug 3030190
-
FBS 10-5 - Steekbrug 3030213
-
FBS 20-5 - Steekbrug 3030226
-
FBS 50-5 - Steekbrug 3038930
-
FBS 2-5 BU - Steekbrug 3036877
-
FBS 3-5 BU - Steekbrug 3036880
-
FBS 4-5 BU - Steekbrug 3036893
-
FBS 5-5 BU - Steekbrug 3036903
-
FBS 10-5 BU - Steekbrug 3036916
-
FBS 20-5 BU - Steekbrug 3036929
-
FBS 50-5 BU - Steekbrug 3032114
-
FBS 2-5 GY - Steekbrug 3038969
-
FBS 3-5 GY - Steekbrug 3038972
-
FBS 4-5 GY - Steekbrug 3038985
-
FBS 5-5 GY - Steekbrug 3038998
-
FBS 10-5 GY - Steekbrug 3039007
-
FBS 20-5 GY - Steekbrug 3038671
-
FBS 50-5 GY - Steekbrug 3032127
-
FBSR 2-5 - Steekbrug 3033702
-
FBSR 3-5 - Steekbrug 3001591
-
FBSR 4-5 - Steekbrug 3001592
-
FBSR 5-5 - Steekbrug 3001593
-
FBSR 10-5 - Steekbrug 3033710
-
D-STTB 2,5/2P - Afsluitplaat 3040096
-
ATP-STTB 4 - Groepenscheidingsplaat 3030747
-
PC - Polarisatiester 3040588
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schroevendraaier 1204517
-
STTB 2,5/2P-F - Schroefflens 3061169
-
STTB 2,5/2P-FS - Vergrendelingsflens 3061428
-
ST-IL - Montagemateriaal 3039900
-
ST-BW - Bedieningsgereedschap 1207608
-
CEC 2,5 - Blindstop 3062757
-
P-CO 2-5 R47K - Componentensteker 3032447
-
WST 2,5 - Waarschuwingsafdekking 3030941
-
BST 2,5 - Afdekgroepenschild 3061282
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Montagerail geboord 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808642
-
ZBF 5 CUS - Zackband, vlak 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband, vlak 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband, vlak 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Zackband, vlak 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zackband, vlak 0810863
-
UC-TMF 5 - Codering voor klemmen 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Codering voor klemmen 0824638
-
UCT-TMF 5 - Codering voor klemmen 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Codering voor klemmen 0829658
-
ISH 2,5/0,2 - Isolatiehuls 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Isolatiehuls 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Isolatiehuls 3002869
-
PAI-4-N GY - Testadapter 3032871
-
PS-5 - Teststeker 3030983
-
DP PS-5 - Afstandsplaat 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Teststeker 3038723
-
CLIPFIX 35 - Eindsteun 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Eindsteun 3022276
-
E/NS 35 N - Eindsteun 0800886
-
SP 2,5/ 1 - Connector 3040258
-
SP 2,5/ 2 - Connector 3040261
-
SP 2,5/ 3 - Connector 3040274
-
SP 2,5/ 4 - Connector 3040287
-
SP 2,5/ 5 - Connector 3040290
-
SP 2,5/ 6 - Connector 3040300
-
SP 2,5/ 7 - Connector 3040313
-
SP 2,5/ 8 - Connector 3040326
-
SP 2,5/ 9 - Connector 3040339
-
SP 2,5/10 - Connector 3040342
-
SP 2,5/11 - Connector 3040355
-
SP 2,5/12 - Connector 3040368
-
SP 2,5/13 - Connector 3040371
-
SP 2,5/14 - Connector 3040384
-
SP 2,5/15 - Connector 3040397
-
SP 2,5/ 1 BU - Connector 3040698
-
SP 2,5/ 1 GNYE - Connector 3040708
-
SPB 2,5/ 1 - Connector 3040106
-
SPB 2,5/ 9 - Connector 3040180
-
SPB 2,5/11 - Connector 3040203
-
SPB 2,5/13 - Connector 3040229
-
SPB 2,5/14 - Connector 3040232
-
SPB 2,5/ 1 BU - Connector 3040724
-
SPB 2,5/ 1 GNYE - Connector 3040711
-
SPDB 2,5/ 1 - Connector 3040407
-
SPDB 2,5/ 9 - Connector 3040481
-
SPDB 2,5/12 - Connector 3040517
-
SPDB 2,5/13 - Connector 3040520
-
SPDB 2,5/14 - Connector 3040533
-
SPDB 2,5/ 1 BU - Connector 3040737
-
SPDB 2,5/ 1 GNYE - Connector 3040740
-
SPV 2,5/ 1 - Connector 3041710
-
SPV 2,5/ 6 - Connector 3041765
-
SPV 2,5/ 9 - Connector 3041794
-
SPV 2,5/11 - Connector 3041817
-
SPV 2,5/12 - Connector 3041820
-
SPV 2,5/13 - Connector 3041833
-
SPV 2,5/14 - Connector 3041846
-
SPV 2,5/15 - Connector 3041859
-
SPV 2,5/ 1 BU - Connector 3061017
-
SPV 2,5/ 1 GNYE - Connector 3061020
-
SPV 2,5/ 1-L - Connector 3041024
-
SPV 2,5/ 1-L BU - Connector 3041037
-
SPV 2,5/ 1-L GNYE - Connector 3041040
-
SPV 2,5/ 1-M - Connector 3041053
-
SPV 2,5/ 1-M BU - Connector 3041066
-
SPV 2,5/ 1-M GNYE - Connector 3041079
-
SPV 2,5/ 1-R - Connector 3041082
-
SPV 2,5/ 1-R BU - Connector 3041095
-
SPV 2,5/ 1-R GNYE - Connector 3041105
-
LP 2,5/ 1 - Connector 1071712
-
LP 2,5/ 2 - Connector 1071713
-
LP 2,5/ 3 - Connector 1071714
-
LP 2,5/ 4 - Connector 1071715
-
LP 2,5/ 5 - Connector 1071716
-
LP 2,5/ 6 - Connector 1071717
-
LP 2,5/ 7 - Connector 1071718
-
LP 2,5/ 8 - Connector 1071719
-
LP 2,5/ 9 - Connector 1071720
-
LP 2,5/10 - Connector 1071721
-
LP 2,5/11 - Connector 1071722
-
LP 2,5/12 - Connector 1071723
-
LP 2,5/13 - Connector 1071724
-
LP 2,5/14 - Connector 1071725
-
LP 2,5/15 - Connector 1071726
-
LP 2,5/ 1 BU - Connector 1071727
-
LP 2,5/ 1 GNYE - Connector 1071728
-
LP 2,5/ 1-L - Connector 1071729
-
LP 2,5/ 1-L BU - Connector 1071730
-
LP 2,5/ 1-L GNYE - Connector 1071731
-
LP 2,5/ 1-M - Connector 1071732
-
LP 2,5/ 1-M BU - Connector 1071733
-
LP 2,5/ 1-M GNYE - Connector 1071734
-
LP 2,5/ 1-R - Connector 1071735
-
LP 2,5/ 1-R BU - Connector 1071736
-
LP 2,5/ 1-R GNYE - Connector 1071737
Uw voordelen
Potentiaalgeleiding op twee etages
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem