PROFINET is een nieuw Ethernet-protocol dat naast de dataoverdracht via alle bedrijfsniveaus de realtime-eigenschappen van de bekende veldbussystemen biedt. Dit protocol kenmerkt zich door betrouwbaarheid, gebruiksvriendelijkheid en krachtige prestaties. Voordat u uw machine of installatie met PROFINET gaat automatiseren, wilt u zich in het kader van een kleinschalige applicatie wellicht eerst overtuigen van de betrouwbaarheid van de communicatietechnologiefuncties en van de gebruiksvriendelijkheid en hoge prestaties van de betreffende hard- en softwareproducten. Geen probleem! Phoenix Contact stelt een PROFINET-starterkit ter beschikking met alle componenten die voor de opbouw van een testapplicatie nodig zijn. Overtuig uzelf hoe eenvoudig PROFINET-netwerken met onze producten kunnen worden opgebouwd en inbedrijf kunnen worden gesteld.
PROFINET STARTERKIT 3.0
-
Starterkit
2988395
PROFINET-starterkit 3.0 incl. PROFINET-controller, busklemmen, IO-modulen, Managed Switch, voeding alsmede toebehoren en kabels voor de opbouw van een PROFINET-testapplicatie. De kit bevat tevens een voorbeeldproject en een PC Worx 6-licentiesleutel
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Programmeer-/datageheugen: 1 MB / 2 MB
Remanent datageheugen: 64 kb
Bewerkingstijd per 1000 instructies: 0,5 ms
Geïntegreerde in-/uitgangen: 12 / 4
Voedingsspanning: 24 V DC