ILC 350 PN
-
Besturing
2876928
Inline-controller met PROFINET-interface voor de koppeling aan andere besturingen of systemen en programmeermogelijkheden volgens IEC 61131-3, compleet met connector en coderingsveld
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Producttype | Besturing |
| Productfamilie | Inline |
| bouwvorm | modulair |
| Display | |
| Diagnosedisplay | nee |
| processor | PXA 255 400 MHz |
| IEC-61131-runtime-systeem | |
| programmeergeheugen | typ. 1 Mbyte |
| remanent datageheugen | 64 kByte (NVRAM) |
| Datageheugen | 2 Mbyte |
| Aantal databouwstenen | afhankelijk van het datageheugen |
| Aantal besturingstaken | 16 |
| systeemgrenzen Controller | |
| Aantal procesdata (INTERBUS in-/uitgangsgegevens) | max. 8192 Bit (INTERBUS) |
| Aantal deelnemers (INTERBUS) | max. 512 (waarvan in totaal 254 remotebusdeelnemers/bussegmenten) |
| Aantal Aansluitbare localbusdeelnemers (INTERBUS) | max. 63 (Houd rekening met stroomopname) |
| Aantal deelnemers met parameterkanAal | max. 62 |
| Aantal ondersteunde aftakklemmen met remotebusaftakking | 15 |
| PROFINET | |
| moduulfunctie | PROFINET-Controller |
| specificatie | Versie 1.1 |
| update-rate | min. 1 ms |
| functie | |
| Diagnosedisplay | nee |
| Redundantiefunctie | ja |
| Aanwijzing redundantiefunctie | applicatieve systeemredundantie mogelijk |
| veiligheidsfunctie | nee |
| Lokale diagnose | |
| Benaming | LNK, ACT, 100 |
| bewaakte functie | Higher-level netwerk |
| optische weergave | LED |
| Functionaliteit | |
| programmeertool | PC Worx |
| ondersteunde programmeertalen | Programmering volgens IEC 61131-3 |
| Systeemeisen | |
| diagnosetool | DIAG+ vanaf versie 1.14 |
| lokale diagnose | LNK, ACT, 100 Higher-level netwerk LED |
| FC RUN, FAIL IEC-61131-runtime-systeem LED | |
| RDY/RUN, BSA, FAIL, PF INTERBUS-master LED | |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | max. 6 W |
| Voeding | |
| voedingsspanning | 24 V DC ±5 % |
| voedingsspanningsbereik | 20,4 V DC ... 30 V DC |
| rimpel | ± 5 % |
| stroomopname typ. | 250 mA (bij nullast geen localbusdeelnemer aangesloten, bus niet actief) |
| Realtime klok | |
| realtime klok | geïntegreerd (accubuffer) |
| Potentialen | |
| voedingsspanning | 7,5 V DC ±5 % |
| Voeding | 2 A DC (rekening houden met derating) |
| Potentialen | |
| voedingsspanning | 24 V DC -15 % / +20 % |
| Voeding | 0,5 A DC (rekening houden met derating) |
| Potentialen | |
| voedingsspanning | 24 V DC -15 % / +20 % (volgens EN 61131-2) |
| Voeding | max. 8 A |
| stroomopname | max. 8 A DC |
| Potentialen | |
| voedingsspanning | 24 V DC -15 % / +20 % (volgens EN 61131-2) |
| Voeding | max. 8 A |
| stroomopname | max. 5 A |
| Digitaal: | |
| benaming ingang | Digitale ingangen |
| beschrijving van de ingang | 8 snelle ingangen, interrupt-ingang |
| Aantal ingangen | 12 |
| Aansluitmethode | Inline-potentiaalverdeler |
| Aansluittechniek | 2-, 3-, 4-draads |
| Digitaal: | |
| benaming uitgang | digitale uitgangen |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aansluittechniek | 2-, 3-, 4-draads |
| Aantal uitgangen | 4 |
| uitgangsspanning | 24 V DC |
| maximale uitgangsstroom per kanaal | 500 mA |
| Inline-connector | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| Webserver | nee |
| Ethernet 10Base-T/100Base-TX | |
| bussysteem | RJ45 |
| Aantal interfaces | 1 |
| Aansluitmethode | RJ45-Bus |
| overdrachtssnelheid | 10/100 Mbit/s |
| Aantal kanalen | 1 |
| INTERBUS-localbus (master) | |
| Aantal interfaces | 1 |
| Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
| overdrachtssnelheid | 500 kBaud / 2 MBaud (omschakelbaar) |
| parametrering/programmering/diagnose | |
| bussysteem | RS-232 |
| Aantal interfaces | 1 |
| Aansluitmethode | 6-polige MINI-DIN-connector (PS/2) |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Aantal kanalen | 1 |
| Breedte | 182 mm |
| Hoogte | 140,5 mm |
| diepte | 71,5 mm |
| Kleur | groen (RAL 6021) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| schokken | 25g, criterium 1, volgens IEC 60068-2-27 |
| trillingen (bedrijf) | 5g, volgens IEC 60068-2-6 |
| Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 2876928 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DRAAAC |
| Productcode | DRAAAC |
| GTIN | 4046356048262 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 781,366 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 752 g |
| Douanetariefnummer | 85371091 |
| Land van herkomst | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
Uw voordelen
Geïntegreerde webserver voor de visualisering met WebVisit
FTP-server
Flash File-systeem
Volwaardige veldbusmaster (8192 I/O-punten)
Ondersteuning van vele protocollen zoals: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL etc.
Geïntegreerde Ethernet-interface
Geïntegreerde PROFINET-controller
Engineering met PC Worx (IEC 61131-3)
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem