CSS 7.5-3/3-EMC - Speedstarter
1721227

Wordt voorbereid op de eisen van de CRA

Speedstarter met soft start en instelbaar toerental voor het starten en omkeren van motoren tot 480 V AC en 7,5 kW, instelbare motorbeveiliging, analoge ingang, STO-functie tot SIL 3 / PL e, met geïntegreerd ontstoringsfilter en remweerstandsaansluiting

Productdetails









Compatibele producten