CSS 2.2-3/3
-
Speedstarter
1721309
Speedstarter met soft start en instelbaar toerental voor het starten en omkeren van motoren tot 480 V AC en 2,2 kW, instelbare motorbeveiliging, analoge ingang, STO-functie tot SIL 3 / PL e, driefasige belastingsingang
Productdetails
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Zoals de zaken er nu voorstaan, bereiden we het product zo voor dat het vanaf 11 december 2027 zal voldoen aan de eisen van de Cyber Resilience Act van de EU (CRA), op basis van de informatie die momenteel over de CRA beschikbaar is. |
| Producttype | Speedstarter |
| Productfamilie | CONTACTRON |
| bedieningselementen | Drukschakelaar |
| Draaischakelaars | |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Aantal fasen | 3 |
| Net | |
| Aantal fasen | 3 |
| ingangsspanning | 380 V AC |
| 400 V AC | |
| 480 V AC | |
| Ingangsspanningsbereik | 220 V AC ... 480 V AC -15 % ... +10 % |
| frequentiebereik | 47 Hz ... 63 Hz |
| Nominale stroom | 6,5 A (zonder netsmoorspoel) |
| 4,5 A (met netsmoorspoel) | |
| nom. motorvermogen | 2,2 kW |
| Schijnvermogen | 3,9 kVA |
| nominale uitgangsstroom (IN) | 5,6 A (4 kHz) |
| 3,8 A (8 kHz) | |
| 2 A (16 kHz) | |
| uitgangsfrequentie | 0 Hz ... 500 Hz |
| Vermogensdissipatie | 52,9 W (2 kHz) |
| 54,4 W (4 kHz) | |
| 51,3 W (8 kHz) | |
| 48,6 W (16 kHz) | |
| 19 W (standby) | |
| uitgangsstroom | ≤ 8,4 A (180 s) |
| ≤ 4,2 A (180 s, tijdens hersteltijd) | |
| ≤ 10,08 A (15 s) | |
| ≤ 2,8 A (15 s, tijdens hersteltijd) | |
| Hersteltijd | 150 s (180 s) |
| 12 s (15 s) | |
| Overbelastingstijd | 30 s (180 s) |
| 3 s (15 s) | |
| Ontladingstijd | 3 min (Tussencircuitcondensatoren) |
| schakelen | |
| benaming uitgang | relaisuitgang |
| Type contactswitch | 1 wisselcontact |
| Schakelspanning maximaal | 125 V AC |
| 30 V DC | |
| inschakelstroom maximaal | 3 A |
| min. inschakelstroom | 10 mA (5 V DC) |
| Vermogensmodulen | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Striplengte | 10 mm |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| 0,2 mm² ... 4 mm² (met adereindhuls) | |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 10 |
| Besturingsklemmen | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Striplengte | 10 mm |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (met adereindhuls) |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 0,75 mm² | |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
| Artikelafmetingen | |
| Breedte | 65 mm |
| Hoogte | 210 mm |
| diepte | 190 mm |
| lengte (C2) | ≤ 50 m (Lengte motorkabel (EMC-conformiteit categorie C2)) |
| lengte (C3) | ≤ 50 m (Lengte motorkabel (EMC-conformiteit categorie C3)) |
| lengte (zonder EMC-conformiteit) | ≤ 50 m (Lengte motorkabel (zonder EMC-conformiteit)) |
| Boorgat | |
| Diameter | 5,5 mm |
| Kleur | grijs (RAL 7042) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse (IP) | IP20 |
| beschermklasse (NEMA) | NEMA 1 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 55 °C (zonder stroom-derating) |
| -20 °C ... 60 °C (met lineaire stroom-derating) | |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m |
| > 2000 m (met derating) | |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 90 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 95 % (geen condens) |
| Luchtdruk (bedrijf) | 86 kPa ... 106 kPa |
| luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61800-5-2) | |
| Codering | 3 |
| Performance Level (EN ISO 13849) | |
| Codering | e |
| Categorie (ISO 13849) | |
| Codering | 4 |
| normen / bepalingen | IEC 61800-5-1 |
| IEC 61800-3 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Wandmontage |
| Artikelnummer | 1721309 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK7322 |
| Productcode | DK7322 |
| GTIN | 4067923272699 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1.586 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1.586 g |
| Land van herkomst | Informatie over het land van herkomst wordt met de levering meegeleverd. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142320 |
| ECLASS-15.0 | 27142320 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000256 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride| (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
| Lead|7439-92-1 (CAS-nr.: Niet van toepassing) | |
| Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether|143-24-8 (CAS-nr.: Niet van toepassing) | |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem