CSS 1.5-1/3-EMC - Speedstarter
1201642

Is being prepared to meet the requirements of the CRA

Speedstarter met soft start en instelbaar toerental voor het starten en omkeren van motoren tot 230 V AC en 1,5 kW, instelbare motorbeveiliging, analoge ingang, STO-functie tot SIL 3 / PL e, eenfasige belastingsingang, met geïntegreerd ontstoringsfilter

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails