CSS 0.37-3/3-EMC - Speedstarter
1201825

Is being prepared to meet the requirements of the CRA

Speedstarter met soft start en instelbaar toerental voor het starten en omkeren van motoren tot 480 V AC en 0,37 kW, instelbare motorbeveiliging, analoge ingang, STO-functie tot SIL 3 / PL e, driefasige belastingsingang, met geïntegreerd ontstoringsfilter

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails