PLC-SC-EIK 1-SVN 24P/P
-
Solid-state-relaismodule
2982663
PLC-INTERFACE voor NAMUR-toepassingen, bestaande uit basisklem PLC-BSC.../21 met schroefaansluiting en geïntegreerde schakeling, voor montage op montagerail NS 35/7,5, uitgang plus-schakelend, voedingsspanning 24 V DC
Productdetails
| Producttype | Solid-state-relaismodule |
| Productfamilie | PLC-INTERFACE |
| toepassing | NAMUR-initiatoren |
| Bedrijfstoestand | 100 % ED |
| Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen | |
| Isolatie | Basisisolatie |
| Overspanningscategorie | I |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Onderhoudsstatus gegevens | |
| datum laatste dataonderhoud | 16.04.2026 |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,34 W |
| lucht- en kruipwegen | |
| Nominale isolatiespanning | 50 V DC |
| test-stootspanning | 0,4 kV |
| stuurstroomcircuit | |
| Nominale ingangsspanning UN | 8,2 V DC ±10 % |
| beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging; suppressordiode |
| nullastspanning | 8,2 V DC ±10 % |
| schakelpunt | ≥ 2,1 mA (in geleidende toestand) |
| ≤ 1,2 mA (in geblokkeerde toestand) | |
| 6,3 mA ... 10 mA (bij kortsluiting) | |
| 0 mA ... 0,35 mA (bij aderbreuk) | |
| schakelhysterese | ca. 0,2 mA |
| interne weerstand | ca. 1 kΩ |
| kabellengte | < 30 m |
| signaaluitgang | |
| Type contactswitch | 1 maakcontact |
| Type digitale uitgang | elektronisch |
| nominale uitgangsspanning | ≤ 100 mV (in geleidende toestand) |
| UVN - UR; in geblokkeerde toestand | |
| Continue grensstroom | 50 mA |
| overdrachtsfrequentie | ca. 350 Hz |
| spanningsverlies bij max. continue grensstroom | ≤ 1,5 V (UR) |
| statusindicatie | Led (groen) |
| Foutindicatie | led rood |
| beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging; suppressordiode |
| storingsmelduitgang | |
| nominale uitgangsspanning | UVN - URest |
| Continue grensstroom | 50 mA |
| spanningsverlies bij max. continue grensstroom | ≤ 2 V (URest) |
| Foutindicatie | led rood |
| beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging; suppressordiode |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Striplengte | 8 mm |
| schroefdraad | M3 |
| Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkele adereindhuls) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-adereindhuls) | |
| Aderdoorsnede AWG | 26 ... 14 |
| Aanhaalmoment | 0,45 Nm ... 0,55 Nm (In het algemeen dienen deze klemmen bij de aderaansluiting te worden ondersteund (met één hand vasthouden, behuizing ondersteunen)) |
| Artikelafmetingen | |
| Breedte | 6,2 mm |
| Hoogte | 80 mm |
| diepte | 94 mm |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (Behuizingen) | V0 (Behuizing) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certificaat | CE-conform |
| Schadelijke-gassentest | |
| Codering | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
| lucht- en kruipwegen | |
| normen / bepalingen | IEC 60947-5-1 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Artikelnummer | 2982663 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK6213 |
| Productcode | DK6223 |
| GTIN | 4046356147330 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 37,437 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 35,54 g |
| Douanetariefnummer | 85364190 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 2e039036-5f81-4caa-990c-73a32f8fce0e |
| EF3.1 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 0,866 kg CO2e |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
FBST 500-PLC RD - Eindloze insteekbrug 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Eindloze insteekbrug 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Eindloze insteekbrug 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Afzonderlijke insteekbrug 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Afzonderlijke insteekbrug 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Afzonderlijke insteekbrug 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Afzonderlijke insteekbrug 2967688
-
PLC-V8/FLK14/IN - Systeemaansluiting 2296553
-
PLC-V8/FLK14/IN/M - Systeemaansluiting 2304115
-
PLC-V8/D15S/IN - Systeemaansluiting 2296074
-
PLC-V8/D15B/IN - Systeemaansluiting 2296087
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Montagerail geboord 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
-
PLC-ATP BK - Scheidingsplaat 2966841
-
PLC-ESK GY - Voedingsklem 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schroevendraaier 1204517
Uw voordelen
Aansluitmogelijkheid voor PLC-V8-adapter
Gestabiliseerde voedingsspanning voor de NAMUR-initiator
24 V/50 mA-digitale uitgang voor directe aansluiting van PLC's
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem