PLC-OSP- 36DC/110DC/ 3RW
-
Solid-state-relaismodule
2982524
PLC-INTERFACE voor spoorwegtoepassingen, bestaande uit basisklem met veerdrukaansluiting en geïntegreerd miniatuur-solid-state-relais, bereik: 0,7 x UN tot 1,25 x UN, temperatuurbereik: -25 °C tot +70 °C, 1 maakcontact, ingang: 36 V DC, uitgang: 12-140 V DC/3 A
Productdetails
| Producttype | Solid-state-relaismodule |
| Productfamilie | PLC-INTERFACE |
| toepassing | Spoorwegtoepassingen |
| Bedrijfstoestand | 100 % ED |
| Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
| Isolatie | Basisisolatie |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Onderhoudsstatus gegevens | |
| datum laatste dataonderhoud | 01.04.2026 |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,43 W |
| Testspanning (ingang-uitgang) | 2,5 kVeff (ingang-uitgang) |
| lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
| Nominale isolatiespanning | 160 V DC |
| test-stootspanning | 4 kV |
| Nominale ingangsspanning UN | 36 V DC |
| ingangsspanningsbereik heeft betrekking op UN | 0,7 ... 1,25 (t < 1 s = 0,6 ... 1,4 x UN) |
| Ingangsspanningsbereik | 25,2 V DC ... 45 V DC |
| schakeldrempel "0"-signaal heeft betrekking op UN | < 0,4 |
| schakeldrempel "1"-signaal heeft betrekking op UN | > 0,6 |
| typische ingangsstroom bij UN | 12 mA |
| inschakeltijd typ. | 400 µs |
| uitschakeltijd typ. | 100 µs |
| bedrijfsspanningsindicatie | led geel |
| beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging; in serie geschakelde polariteitsdiode |
| overspanningsbeveiliging | |
| overspanningsbegrenzing | > 150 V |
| overdrachtsfrequentie | 50 Hz |
| Type contactswitch | 1 maakcontact |
| Type digitale uitgang | elektronisch |
| nominale uitgangsspanning | 110 V DC |
| uitgangsspanningsbereik | 12 V DC ... 140 V DC (t < 1 s = 1,40 x UN) |
| Continue grensstroom | 3 A (zie deratingcurve) |
| overspanningsbegrenzing | > 150 V |
| spanningsverlies bij max. continue grensstroom | < 150 mV |
| uitgangsschakeling | 2-draads, massavrij |
| beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging; parallel geschakelde polariteitsdiode |
| overspanningsbeveiliging |
| Ingangszijde | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Striplengte | 8 mm |
| Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 26 ... 14 |
| Uitgangszijde | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Striplengte | 8 mm |
| Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 26 ... 14 |
| Breedte | 6,2 mm |
| Hoogte | 80 mm |
| diepte | 86 mm |
| Kleur | groen (RAL 6021) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 70 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
| normen / bepalingen | IEC 60664 |
| EN 50178 | |
| montagetechniek | Railmontage |
| Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Artikelnummer | 2982524 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Productcode | DK6223 |
| GTIN | 4046356082587 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 34,7 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 32,86 g |
| Land van herkomst | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
-
FBST 500-PLC BU - Eindloze insteekbrug 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Eindloze insteekbrug 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Afzonderlijke insteekbrug 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Afzonderlijke insteekbrug 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Afzonderlijke insteekbrug 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Afzonderlijke insteekbrug 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Montagerail geboord 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801681
-
PLC-ESK GY - Voedingsklem 2966508
-
PLC-ATP BK - Scheidingsplaat 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schroevendraaier 1204517
Uw voordelen
Schokbestendigheid overeenkomstig DIN 50155 (eisen volgens EN 61373)
Temperatuurbereik -25 °C ... +70 °C
Ingangsspanningsbereik 0,7-1,25 x UN
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem