DIP-switch-instellingen:
Functie
DIP A low - geen herstart na nieuwe aansturing (default)
DIP A high - herstart na nieuwe aansturing
DIP B low - ingangsimpulstijd > 2 ms (default)
DIP B high - ingangsimpulstijd > 100 µs
Impulsverlengingstijden
DIP 1 - 10 ms
DIP 2 - 20 ms
DIP 3 - 40 ms
DIP 4 - 80 ms
DIP 5 - 160 ms
DIP 6 - 320 ms
DIP 7 - 640 ms
DIP 8 - 1280 ms
Geen DIP-switch ingesteld: geen schakelfunctie van de uitgang
Is het ingangssignaal langer dan de geselecteerde tijd, dan schakelt de uitgang na terugname van het ingangssignaal uit.
De instellingen worden na het resetten van de nominale stuurvoedingsspanning overgenomen.
PLC-OPT-LPE-24DC/48DC/100
-
Tijdmodule
2903173
1-kanaals impulsverlengingscomponent, ingang: 24 V DC, uitgang: 3 - 48 V DC/100 mA, voeding: 24 V DC, Push-in-aansluiting