IEG-OV-S0/120DC/1
-
Solid-state-relaismodule
2964568
Vermogens-solid-state-relais, voor impulssignalen S0, uitgang: 15 - 120 V DC
Vermogens-solid-state-relais, voor impulssignalen S0, uitgang: 15 - 120 V DC
| Producttype | Solid-state-relaismodule |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Isolatie | Basisisolatie |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Onderhoudsstatus gegevens | |
| datum laatste dataonderhoud | 15.09.2025 |
| Nominale isolatiespanning | 300 V |
| inschakeltijd typ. | 1 ms |
| uitschakeltijd typ. | 1 ms |
| statusindicatie | LED |
| beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging; polariteitsdiode |
| overspanningsbeveiliging | |
| overdrachtsfrequentie | 10 Hz |
| S0-ingang | |
| ingangsstroom "0"-signaal | < 2 mA |
| ingangsstroom "1"-signaal | 10 mA ... 27 mA |
| Type digitale uitgang | elektronisch |
| uitgangsspanningsbereik | 15 V DC ... 120 V DC |
| Continue grensstroom | 1,5 A (maximaal) |
| spanningsverlies bij max. continue grensstroom | 1,4 V DC |
| uitgangsschakeling | 2-draads, massavrij |
| beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging |
| overspanningsbeveiliging |
| Ingangszijde | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Striplengte | 8 mm |
| schroefdraad | M3 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| Uitgangszijde | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Striplengte | 8 mm |
| schroefdraad | M3 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| Breedte | 27 mm |
| Hoogte | 79 mm |
| diepte | 74 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 60 °C |
| CE | |
| Certificaat | CE-conform |
| elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
| Laagspanningsrichtlijn | overeenkomstig NS-richtlijn |
| stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Artikelnummer | 2964568 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | DK66M3 |
| GTIN | 4017918139254 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 71,81 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 71,11 g |
| Land van herkomst | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |