EV-T2M3SE24-SET/CIRCONTROL - Laadpaal-outlet
1025434

CHARX connect, Type 2, 32 A , 480 V AC, Eenzijdig aangesloten afzonderlijke aders, lengte: 1,5 m, vergrendelingsactuator: 24 V, 4-polig, Achterwandmontage, Met hoekig beschermdeksel, voor het met wisselstroom (AC) laden van elektrische voertuigen (EV), PHOENIX CONTACT-logo, IEC 62196-2

Productdetails









Uw voordelen

Uniforme, ruimtebesparende inbouw van alle Phoenix Contact-outlets
Vermogens- en signaalcontacten met verzilverd oppervlak
Ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949 en ISO 9001
Handmatige noodontgrendeling van de vergrendelingsactuator
Geïntegreerde vergrendeling tijdens het laden