SSM E2 SM
-
Servomotor
2894382
Synchroon-servomotor met een nominaal koppel van max. 12,2 Nm en een max. koppel van 70 Nm bij 230 V AC of 400 V AC voor aansluiting op servoregelingen van type A-Servo en Multi. Met de optioneel leverbare externe ventilator kan het nominale koppel tot 18,7 Nm worden vergroot.