De contactloze veiligheidsschakelaars PSR-MIS bieden een kosten-geoptimaliseerde veiligheidsoplossing. De veiligheidsschakelaars in deze serie maken gebruik van het beproefde magnetische schakelprincipe om beweegbare afschermende veiligheidsmaatregelen te bewaken en worden gekenmerkt door hun eenvoudige installatie.
PSR-MIS-RS-S-NONO-C-5,0PVC
-
Sensor veiligheidsschakelaar
1534480
Contactloze veiligheidsschakelaar, sensor, tot categorie 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), type 4 (EN ISO 14119), laag coderingsniveau, 2 NO-contacten, compacte bouwvorm, 5 m open PVC-kabel
Productdetails
cETL
Toelatings-ID: Industrial componentFunctional Safety
Toelatings-ID: Z1002942900060Rev.00Compatibele producten
Uw voordelen
Kostengeoptimaliseerde veiligheidsschakelaars
Bewezen magnetisch schakelprincipe
Compacte bouwvorm
Kan worden gebruikt met standaard actuator
Flexibele aansluiting door open kabeleinde
Afstandsplaten voor montage op materiaal van ferriet verkrijgbaar als toebehoren