PSR-MIS-RS-S-NONC-M8-4P - Sensor veiligheidsschakelaar
1534492

Contactloze veiligheidsschakelaar, sensor, tot categorie 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), type 4 (EN ISO 14119), laag coderingsniveau, 1 NO/1 NC-contact, status-led, compacte bouwvorm, 4-polige M8-connector

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Kostengeoptimaliseerde veiligheidsschakelaars
Bewezen magnetisch schakelprincipe
Compacte bouwvorm
Kan worden gebruikt met versterkte actuator
M8-aansluittechniek