ZDIK 1,5 - Initiator-/actorklem
3006470

doorsnede
rastermaat
Stroom Pictogram
spanning Pictogram

Initiator-/actorklem, nominale spanning: 250 V, nominale stroom: 17,5 A, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, 1e en 2e etage aansluiting rechts, doorsnede: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, 3e etage, doorsnede: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails







Compatibele producten