STIO-IN 2,5/4 OG - Voedingsklem
3209206

doorsnede
Stroom Pictogram
spanning Pictogram

Voedingsklem, nominale spanning: 250 V, nominale stroom: 30 A, aantal aansluitingen: 5, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,08 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: oranje

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Bovenste etage voor signaalbedrading