SAC-5P-MS/0,3-500/M12FR-3L FB
-
Sensor-/actorkabel
1421018
Sensor-/actorkabel, 5-polig, PVC, grijs RAL 7001, connector recht M12, polarisatie: A, met 3 led's, op Busconnector haaks M12, polarisatie: A, met 3 led's, kabellengte: 0,3 m, met roestvaststalen rand
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose
Verontreinigingen snel zichtbaar – dankzij de lichte kleur