UL Listed
Toelatings-ID: FILE E 221474| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 4 A | |||
cUL Listed
Toelatings-ID: FILE E 221474| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 4 A | |||
Sensor-/actorkabel, 4-polig, afgeschermd, vrij kabeluiteinde, op Busconnector recht M12, polarisatie: A, kabellengte: Vrije invoer (0,2 ... 85,0 m)
| toepassing | Standaard, US-leidingen |
| aantal polen | 4 |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| Afgeschermd | ja |
| polarisatie | A |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 3 |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
| materiaal afdichting | NBR |
| materiaal behuizing | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
| materiaal contact | CuSn |
| materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
| materiaal contactblok | TPU GF |
| Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
| nominale spanning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| nominale stroom IN | 4 A |
| Mechanische gegevens | |
| steekcycli | ≥ 100 |
| statusindicatie | nee |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| Aderaansluiting | |
| Aanhaalmoment | 0,4 Nm (M12-connector) |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | vrij kabeluiteinde |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | Busconnector recht M12 |
| aantal polen | 4 |
| Type polarisatie | A |
| kabellengte | Vrije invoer (0,2 ... 85,0 m) |
| PUR halogeenvrij zwart [PUR] | |
| Kabelgewicht | 36 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
| aantal polen | 4 |
| Afgeschermd | ja |
| Kabeltype | PUR halogeenvrij zwart [PUR] |
| PUR halogeenvrij zwart PUR | |
| aderopbouw signaalleiding | 42x 0,10 mm |
| AWG signaalleiding | 22 |
| aderdoorsnede | 4x 0,34 mm² (signaalader) |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,27 mm ±0,02 mm (signaalader) |
| kabelbuitendiameter | 4,95 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| buitenmantel, kleur | zwartgrijs RAL 7021 |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PP |
| afzonderlijke ader, kleur | bruin, wit, blauw, zwart |
| wanddikte isolatie | ≥ 0,21 mm |
| wanddikte buitenmantel | ca. 0,50 mm |
| compleet getwist | 4 aders in de lengte getwist |
| Afscherming | Vlechtwerk van vertind koperdraad |
| optische schermafdekking | 80 % |
| max. aderweerstand | max. 58 Ω/km (bij 20 °C) |
| isolatieweerstand | ≥ 100 GΩ*km (bij 20 °C) |
| Impedantie | ≥ 62 Ω (f = 10 MHz) |
| kabelcapaciteit | ≤ 80 pF/m (geleider-geleider) |
| ≤ 135 pF/m (ader-afscherming) | |
| nominale spanning kabel | ≤ 300 V |
| Testspanning | ≥ 3000 V |
| minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 10 x D |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 25 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 50 mm |
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 10000000, buigradius: 10 x D, richting van de verplaatsing: 10 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 10 m/s² |
| Dynamische belastbaarheid (torsie) | Torsie: ±180 °/m, Torsiecycli: ≥5000000, Torsiefrequentie: 35 Cycli/min |
| Halogeenvrij | volgens DIN VDE 0472 deel 815 |
| volgens DIN EN 50267-2-1 | |
| vlambestendigheid | volgens UL 758/1581 FT2 |
| DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
| oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1 |
| Overige bestendigheid | goed bestand tegen zuren, logen en oplosmiddelen |
| hydrolyse- en microbenbestendig | |
| zeewaterbestendig | |
| beperkt UV-bestendig (volgens DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| slijtvast | |
| Bijzondere eigenschappen | kabelrupsbestendig |
| siliconenvrij | |
| vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten | |
| oppervlak adhesiearm | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| -25 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
| PVC zwart 105 °C [535] | |
| Kabelgewicht | 48 kg/km |
| UL AWM Style | 2517 (105 °C / 300 V) |
| aantal polen | 4 |
| Afgeschermd | ja |
| Kabeltype | PVC zwart 105 °C [535] |
| PVC zwart 105 °C 535 | |
| aderopbouw signaalleiding | 7x 0,25 mm |
| AWG signaalleiding | 22 |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,27 mm ±0,03 mm |
| kabelbuitendiameter | 5,50 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PVC |
| buitenmantel, kleur | zwart |
| materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PVC |
| afzonderlijke ader, kleur | bruin, blauw, zwart, wit |
| compleet getwist | 4 aders in de lengte getwist |
| Afscherming | Vlechtwerk van vertind koperdraad |
| optische schermafdekking | 85 % |
| nominale spanning kabel | 300 V |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 12 x D |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 66 mm |
| vlambestendigheid | FT4 |
| Overige bestendigheid | UV-bestendig |
| Bijzondere eigenschappen | UL-standaards PLTC en ITC |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 105 °C (kabel, vaste montage) |
| -5 °C ... 105 °C (kabel, flexibele montage) | |
| PVC geel 105 °C [542] | |
| Kabelgewicht | 48 kg/km |
| UL AWM Style | 2517 (105 °C / 300 V) |
| aantal polen | 4 |
| Afgeschermd | ja |
| Kabeltype | PVC geel 105 °C [542] |
| PVC geel 105 °C 542 | |
| aderopbouw signaalleiding | 7x 0,25 mm |
| AWG signaalleiding | 22 |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,27 mm ±0,03 mm |
| kabelbuitendiameter | 5,50 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PVC |
| buitenmantel, kleur | geel |
| materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PVC |
| afzonderlijke ader, kleur | bruin, blauw, zwart, wit |
| compleet getwist | 4 aders in de lengte getwist |
| Afscherming | Vlechtwerk van vertind koperdraad |
| optische schermafdekking | 85 % |
| max. aderweerstand | max. 50,5 Ω/km (20 °C) |
| isolatieweerstand | ≥ (550 M ohm/m bij 500 V) |
| nominale spanning kabel | 300 V |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 12 x D |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 66 mm |
| vlambestendigheid | FT4 |
| Overige bestendigheid | UV-bestendig |
| Bijzondere eigenschappen | UL-standaards PLTC en ITC |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 105 °C (kabel, vaste montage) |
| -5 °C ... 105 °C (kabel, flexibele montage) | |
| PVC, grijs, 105 °C [544] | |
| Kabelgewicht | 40 kg/km |
| UL AWM Style | 2517 (105 °C / 300 V) |
| aantal polen | 4 |
| Afgeschermd | ja |
| Kabeltype | PVC, grijs, 105 °C [544] |
| PVC, grijs, 105 °C 544 | |
| aderopbouw signaalleiding | 7x 0,25 mm |
| AWG signaalleiding | 22 |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,27 mm ±0,03 mm |
| kabelbuitendiameter | 5,50 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PVC |
| buitenmantel, kleur | grijs |
| materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PVC |
| afzonderlijke ader, kleur | bruin, wit, blauw, zwart |
| compleet getwist | 4 aders in de lengte getwist |
| Afscherming | Vlechtwerk van vertind koperdraad |
| optische schermafdekking | 85 % |
| max. aderweerstand | max. 50,5 Ω/km (20 °C) |
| isolatieweerstand | ≥ (550 M ohm/m bij 500 V) |
| nominale spanning kabel | 300 V |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 12 x D |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 66 mm |
| vlambestendigheid | FT4 |
| Overige bestendigheid | UV-bestendig |
| Bijzondere eigenschappen | UL-standaards PLTC en ITC |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 105 °C (kabel, vaste montage) |
| -5 °C ... 105 °C (kabel, flexibele montage) | |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| IP67 | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 90 °C (steker/bus) |
| normcode | M12-connector |
| normen/bepalingen | IEC 61076-2-101 |
| Artikelnummer | 1405900 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | AF1IDB |
| Productcode | AF1IDB |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| Land van herkomst | US |
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 4 A | |||
| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 4 A | |||
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |