SAC-3P- 1,5-600/M 8FR-2L FB - Sensor-/actorkabel
1406486

Sensor-/actorkabel, 3-polig, PP-EPDM halogeenvrij, grijs RAL 7035, vrij kabeluiteinde, op Busconnector haaks M8, polarisatie: A, met 2 led's, kabellengte: 1,5 m, Hygienic Design, met kunststofrand

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Verontreinigingen snel zichtbaar – dankzij de lichte kleur
Comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose