SAC-2P-SUSMS/ 0,3-PUR/SUSFS
-
Sensor-/actorkabel
1410757
Sensor-/actorkabel, 2-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, connector recht Superseal clipvergrendeling, polarisatie: A, op Busconnector recht Superseal clipvergrendeling, kabellengte: 0,3 m
Productdetails
| toepassing | mobiele hydraulica |
| aantal polen | 2 |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| Afgeschermd | nee |
| polarisatie | A |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
| materiaal afdichting | siliconen |
| materiaal behuizing | TPU |
| materiaal contact | CuZn (stift) / PhCuSn (bus) |
| materiaal contactoppervlak | vernikkeld |
| materiaal contactblok | PA 6.6 |
| Materiaal wartel | niet aanwezig |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
| nominale spanning UN | 24 V AC |
| 24 V DC | |
| nominale stroom IN | 8 A |
| statusindicatie | nee |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | connector recht Superseal clipvergrendeling |
| aantal polen | 2 |
| Type vergrendeling | clipvergrendeling |
| Type polarisatie | A |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | Busconnector recht Superseal clipvergrendeling |
| aantal polen | 2 |
| Type vergrendeling | clipvergrendeling |
| kabellengte | 0,3 m |
| PUR halogeenvrij zwart [PUR] | |
| Maatschets |
|
| Kabelgewicht | 33 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
| aantal polen | 2 |
| Afgeschermd | nee |
| Kabeltype | PUR halogeenvrij zwart [PUR] |
| aderopbouw signaalleiding | 42x 0,15 mm |
| AWG signaalleiding | 18 |
| aderdoorsnede | 2x 0,75 mm² (signaalader) |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,69 mm ±0,05 mm (signaalader) |
| kabelbuitendiameter | 4,80 mm ±0,15 mm |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| buitenmantel, kleur | zwartgrijs RAL 7021 |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PP |
| afzonderlijke ader, kleur | bruin, blauw |
| wanddikte isolatie | ≥ 0,21 mm |
| wanddikte buitenmantel | ≥ 0,38 mm |
| compleet getwist | 2 aders in de lengte getwist |
| max. aderweerstand | ≤ 26 Ω/km (bij 20 °C) |
| isolatieweerstand | ≥ 1 GΩ*km (bij 20 °C) |
| nominale spanning kabel | ≤ 300 V AC |
| Testspanning | ≥ 3000 V AC (Spark test) |
| minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 10 x D |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 24 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 48 mm |
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 4000000, buigradius: 48 mm, richting van de verplaatsing: 10 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 10 m/s² |
| Halogeenvrij | volgens DIN VDE 0472 deel 815 |
| volgens DIN EN 50267-2-1 | |
| vlambestendigheid | volgens UL 758/1581 (horizontaal) |
| volgens UL 758/1581 FT2 | |
| volgens DIN EN 60332-2-2 | |
| oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1, 168 h bij 100 °C |
| volgens UL 758, 168 h bij 60 °C | |
| Overige bestendigheid | hydrolyse- en microbenbestendig |
| beperkt UV-bestendig (volgens DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| adhesie-arm | |
| slijtvast | |
| Bijzondere eigenschappen | soepel |
| kabelrupsbestendig | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| -25 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP67 |
| IP69K | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -20 °C ... 85 °C (Superseal) |
| Artikelnummer | 1410757 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | AF1DWA |
| Productcode | AF1DWA |
| GTIN | 4046356924467 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 29 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 22,22 g |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
UCT-WMT (23X4) - Adercoderingen 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Adercoderingen 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kabelmarker 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kabelmarker 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Beschermslangadapter 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Beschermingsslang 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Beschermingsslang 3240839
-
B-STIFT - Coderingsstift 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Zijkniptang 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Stripgereedschap 1212757
-
WIREFOX SAC - Stripgereedschap 1212623
-
WIREFOX 10 - Stripgereedschap 1212150
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem