UL Listed
Toelatings-ID: E221474Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1 A |
Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays
Sensor-/actorkabel, 17-polig, PUR/PVC, zwart RAL 9005, afgeschermd, rechte steker M12-SPEEDCON, A-gepolariseerd, op rechte bus, M12-SPEEDCON, kabellengte: 5 m
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1 A |