SAC-2P-M 8MS-A-1L-Z/.../... - Sensor-/actorkabel
1405650

Sensor-/actorkabel, 2-polig, connector recht M8, polarisatie: A, op Ventielsteker A, met 1 led, Schakeling: Z-diode, kabellengte: vrije invoer (0,2 ... 40,0 m)

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose
Flexibele oplossingen - configureerbare materialen met variabele kabeltypen en kabellengten