SAC-8P-MS/ 0,6-285/FS SH SCO
-
Sensor-/actorkabel
1403361
Sensor-/actorkabel, 8-polig, PUR, zeer flexibel, grijs RAL 7001, afgeschermd, connector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, op Busconnector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, kabellengte: 0,6 m, Twisted-Pair-kabel
Productdetails
| Producttype | Sensor-/actorkabel |
| aantal polen | 8 |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| Afgeschermd | ja |
| polarisatie | A |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 3 |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
| materiaal afdichting | NBR |
| materiaal behuizing | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
| materiaal contact | CuZn |
| materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
| materiaal contactblok | TPU GF |
| Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
| nominale spanning UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| nominale stroom IN | 2 A |
| statusindicatie | nee |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | connector recht M12 SPEEDCON |
| aantal polen | 8 |
| Type vergrendeling | SPEEDCON |
| Type polarisatie | A |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | Busconnector recht M12 SPEEDCON |
| aantal polen | 8 |
| Type vergrendeling | SPEEDCON |
| Type polarisatie | A |
| kabellengte | 0,6 m |
| PUR grijs afgeschermd [285] | |
| Maatschets |
|
| aantal polen | 8 |
| Afgeschermd | ja |
| Kabeltype | PUR grijs afgeschermd [285] |
| aderopbouw signaalleiding | 32x 0,10 mm |
| AWG signaalleiding | 24 |
| aderdoorsnede | 4x 2x 0,25 mm² (signaalader) |
| 1x 0,25 mm² (extra litze) | |
| kabelbuitendiameter | 7,60 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| buitenmantel, kleur | grijs RAL 7001 |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PES |
| afzonderlijke ader, kleur | wit-bruin, groen-geel, grijs-roze, blauw-rood |
| Getwiste aderparen | 2 aders tot aderpaar getwist |
| compleet getwist | 4 aderparen tot kern getwist |
| optische schermafdekking | 85 % |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ*km |
| nominale spanning kabel | 350 V |
| Testspanning | 1200 V |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 7,5 x D |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 57 mm |
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 3000000, buigradius: 100 mm, richting van de verplaatsing: 1,2 m, snelheid van de verplaatsing: 1,4 m/s, Versnelling: 2 m/s² |
| oliebestendigheid | zeer goede olie- en chemische bestendigheid |
| Overige bestendigheid | ozon- en UV-bestendig |
| adhesie-arm | |
| slijtvast | |
| kerfvast | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -50 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| -40 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| IP67 | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 90 °C (steker/bus) |
| Artikelnummer | 1403361 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | AF1CMA |
| Productcode | AF1CMA |
| GTIN | 4046356649032 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 79,6 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 79,6 g |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem