SAC-8P-M12MS/ 5,0-500/M12FS VA
-
Sensor-/actorkabel
1571062
Sensor-/actorkabel, 8-polig, PVC, grijs RAL 7001, connector recht M12, polarisatie: A, op Busconnector recht M12, polarisatie: A, kabellengte: 5 m
Productdetails
| aantal polen | 8 |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| Afgeschermd | nee |
| polarisatie | A |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 3 |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
| materiaal afdichting | NBR |
| materiaal behuizing | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
| materiaal contact | CuZn |
| materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
| materiaal contactblok | TPU GF |
| Materiaal wartel | roestvaststaal |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
| nominale spanning UN | 30 V |
| nominale stroom IN | 2 A |
| Mechanische gegevens | |
| steekcycli | ≥ 100 |
| statusindicatie | nee |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | connector recht M12 |
| aantal polen | 8 |
| Type polarisatie | A |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | Busconnector recht M12 |
| aantal polen | 8 |
| Type polarisatie | A |
| kabellengte | 5 m |
| PVC, grijs [500] | |
| Maatschets |
|
| Kabelgewicht | 54 kg/km |
| UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
| aantal polen | 8 |
| Afgeschermd | nee |
| Kabeltype | PVC, grijs [500] |
| aderopbouw signaalleiding | 32x 0,10 mm |
| AWG signaalleiding | 24 |
| aderdoorsnede | 8x 0,25 mm² |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,19 mm ±0,02 mm |
| kabelbuitendiameter | 5,90 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PVC |
| buitenmantel, kleur | grijs RAL 7001 |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PVC |
| afzonderlijke ader, kleur | wit, bruin, groen, geel, grijs, rose, blauw, rood |
| wanddikte isolatie | ≥ 0,23 mm |
| wanddikte buitenmantel | ≥ 0,76 mm |
| compleet getwist | 8 aders rond opvulling naar de kern |
| max. aderweerstand | 78 Ω/km (bij 20 °C) |
| isolatieweerstand | ≥ 200 MΩ*km (bij 20 °C) |
| nominale spanning kabel | ≤ 300 V AC |
| Testspanning | ≥ 3000 V AC |
| minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 10 x D |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 30 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 59 mm |
| vlambestendigheid | volgens UL 758/1581 (Cable Flame) |
| volgens UL 758/1581 FT1 | |
| oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1, 168 h bij 80 °C |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| -25 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 90 °C (steker/bus) |
| -25 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) | |
| -5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
| Artikelnummer | 1571062 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
| Productcode | AF1CFA |
| GTIN | 4046356346016 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 298,8 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 298,8 g |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem