SAC-8P-M12MS/ 2,0-853/M12FS HN
-
Sensor-/actorkabel
1404946
Sensor-/actorkabel, 8-polig, PUR, zwart, afgeschermd, rechte M12-stiftconnector, A-gepolariseerd, op haakse M12-busconnector, A-gepolariseerd, kabellengte: 2 m
Productdetails
| Producttype | Sensor-/actorkabel |
| aantal polen | 8 |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| polarisatie | A |
| materiaal afdichting | NBR |
| materiaal behuizing | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
| materiaal contact | CuZn |
| materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
| materiaal contactblok | TPU GF |
| Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
| nominale spanning UN | 30 V AC |
| 30 V DC |
| Mechanische gegevens | |
| steekcycli | ≥ 100 |
| statusindicatie | nee |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | connector recht M12 |
| aantal polen | 8 |
| Type polarisatie | A |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | Busconnector recht M12 |
| aantal polen | 8 |
| Type polarisatie | A |
| kabellengte | 2 m |
| Kabelgewicht | 22 kg/km |
| Kopergewicht | 13,5 kg/km |
| UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
| aantal polen | 8 |
| Afgeschermd | ja |
| Aderopbouw | 4x2xAWG28/19; S/UTP |
| aderopbouw signaalleiding | 19x 0,08 mm |
| AWG signaalleiding | 28 |
| aderdoorsnede | 4x 2x 0,09 mm² |
| aderdiameter inclusief isolatie | 0,6 mm |
| kabelbuitendiameter | 3,70 mm ±0,1 mm |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| buitenmantel, kleur | zwart |
| materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
| materiaal opvulling | garen |
| materiaal aderisolatie | TPE |
| wanddikte buitenmantel | nom. 0,45 mm |
| Getwiste aderparen | 2 aders tot aderpaar getwist |
| compleet getwist | 4 aderparen en 4 opvulling naar de kern |
| optische schermafdekking | 85 % |
| schermweerstand | ca. 36,00 Ω/km |
| max. aderweerstand | ≤ 222 Ω/km |
| isolatieweerstand | ≥ 200 MΩ*km |
| kabelcapaciteit | nom. 110 pF/m (binnen een aderpaar) |
| nominale spanning kabel | 30 V |
| Testspanning ader/ader | 0,5 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Testspanning ader/ader-afscherming | 0,50 kV (50 Hz, 1 min.) |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 10 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 50 mm |
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 3000000 |
| vlambestendigheid | volgens EN 50265-2-1 |
| volgens UL VW1 | |
| Overige bestendigheid | hydrolysebestendig (volgens D 253 377-02-A-01 F83558) |
| mediabestendigheid (volgens D 253 377-02-A-01 F83558) | |
| Bijzondere eigenschappen | siliconenvrij |
| PVC-vrij | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| -10 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
| 100 °C (bij beperkte hydrolyse-/mediabestendigheid) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| normcode | M12-connector |
| Artikelnummer | 1404946 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
| Verkoopcode | AF1CMA |
| Productcode | AF1CMA |
| GTIN | 4046356730570 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 82 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 82 g |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™) (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem