SAC-8P-8,2-850/M12FS HN-MD
-
Sensor-/actorkabel
1403871
Sensor-/actorkabel, 8-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 9005, afgeschermd, vrij kabeluiteinde en rechte M12-busconnector, A-gepolariseerd, kabellengte: 8,2 m, klantspecifieke uitvoering
Productdetails
| aantal polen | 8 |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| Afgeschermd | ja |
| polarisatie | A |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 3 |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
| materiaal afdichting | NBR |
| materiaal behuizing | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
| materiaal contact | CuZn |
| materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
| materiaal contactblok | TPU GF |
| Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
| nominale spanning UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| nominale stroom IN | 2 A |
| Mechanische gegevens | |
| steekcycli | ≥ 100 |
| statusindicatie | nee |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | vrij kabeluiteinde |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | Busconnector recht M12 |
| aantal polen | 8 |
| Type polarisatie | A |
| kabellengte | 8,2 m |
| PUR halogeenvrij zwart [850] | |
| aantal polen | 8 |
| Afgeschermd | ja |
| Kabeltype | PUR halogeenvrij zwart [850] |
| aderopbouw signaalleiding | 19x 0,10 mm |
| AWG signaalleiding | 26 |
| aderopbouw voedingsspanning | 45x 0,10 mm |
| AWG voedingsspanning | 22 |
| aderdoorsnede | 4x 0,14 mm² (signaalader) |
| 4x 0,34 mm² (voedingsspanning) | |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1 mm (signaalader) |
| 1,1 mm (voedingsspanning) | |
| kabelbuitendiameter | 6 mm |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| buitenmantel, kleur | zwart RAL 9005 |
| materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
| materiaal opvulling | PE + vulgaren |
| materiaal aderisolatie | PE-schuim (signaalader) |
| TPE (voedingsspanning) | |
| afzonderlijke ader, kleur | geel, grijs, paars, roze, wit-groen, bruin-groen, wit, blauw |
| wanddikte isolatie | ≥ 0,38 mm (buitenmantel) |
| optische schermafdekking | 85 % |
| max. aderweerstand | ≤ 134 mΩ/m (signaalader) |
| ≤ 55 mΩ/m (voedingsspanning) | |
| isolatieweerstand | > 200 MΩ*km |
| bedrijfscapaciteit | ≤ 40 pF (signaalader) |
| nominale spanning kabel | 30 V |
| Testspanning ader/ader | 500 V AC (bij 50 Hz) |
| Testspanning ader/ader-afscherming | 500,00 V AC (bij 50 Hz) |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | ≥ 20 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | ≥ 75 mm |
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 5000000, buigradius: 75 mm |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| -10 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 90 °C (steker/bus) |
| -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) | |
| -10 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
| normcode | M12-connector |
| normen/bepalingen | IEC 61076-2-101 |
| Artikelnummer | 1403871 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
| Productcode | AF1CMA |
| GTIN | 4046356671941 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 458,7 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 444,5 g |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem