SAC-8P- 3,0-PVC/FS SCO SH XR
-
Sensor-/actorkabel
1566161
Sensor-/actorkabel, 8-polig, PVC, zwart RAL 9005, afgeschermd, vrij kabeluiteinde, op Busconnector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, kabellengte: 3 m
Productdetails
| Producttype | Sensor-/actorkabel |
| aantal polen | 8 |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| Afgeschermd | ja |
| polarisatie | A |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 3 |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
| materiaal afdichting | NBR |
| materiaal behuizing | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
| materiaal contact | CuZn |
| materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
| materiaal contactblok | TPU GF |
| Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
| nominale spanning UN | 30 V |
| nominale stroom IN | 2 A |
| statusindicatie | nee |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | vrij kabeluiteinde |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | Busconnector recht M12 SPEEDCON |
| aantal polen | 8 |
| Type vergrendeling | SPEEDCON |
| Type polarisatie | A |
| kabellengte | 3 m |
| PVC zwart [PVC] | |
| Maatschets |
|
| Opmerking | De kabel is niet geschikt voor sleepkettingen. |
| Kabelgewicht | 85 kg/km |
| UL AWM Style | 2517 |
| aantal polen | 8 |
| Afgeschermd | ja |
| Kabeltype | PVC zwart [PVC] |
| aderopbouw signaalleiding | 32x 0,10 mm |
| AWG signaalleiding | 24 |
| aderdoorsnede | 8x 0,25 mm² (signaalader) |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,5 mm ±0,05 mm (signaalader) |
| kabelbuitendiameter | 7,70 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PVC |
| buitenmantel, kleur | zwart RAL 9005 |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal opvulling | PVC |
| materiaal aderisolatie | PVC |
| afzonderlijke ader, kleur | wit, bruin, groen, geel, grijs, rose, blauw, rood |
| wanddikte isolatie | ≥ 0,38 mm (aderisolatie signaalleiding) |
| ≥ 0,76 mm (buitenmantel) | |
| compleet getwist | 8 aders rond opvulling naar de kern met extra Cu-litzendraad in het buitenste deel meegetwist |
| optische schermafdekking | 85 % |
| max. aderweerstand | ≤ 78 Ω/km |
| isolatieweerstand | ≥ 10 GΩ*km |
| nominale spanning kabel | 300 V |
| Testspanning | 3000 V |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 38,5 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 77 mm |
| vlambestendigheid | volgens UL 758/1581 (Cable Flame) |
| volgens DIN EN 60332-1-2 (60 s) | |
| oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1, 168 h bij 80 °C |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 105 °C (kabel, vaste montage) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| IP67 | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 90 °C (steker/bus) |
| -25 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) | |
| -5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
| Artikelnummer | 1566161 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
| Productcode | AF1CMA |
| GTIN | 4046356321174 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 287,5 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 287,5 g |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem