SAC-6P-M8MS/7,0-PUR/M8FSSH OBS - Sensor-/actorkabel
1421854

Sensor-/actorkabel, 6-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, afgeschermd, connector recht M8, polarisatie: A, op Busconnector recht M8, kabellengte: 7 m, zonder PATG´s

Productdetails







Uw voordelen

Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen