SAC-5P-MS/3,0-PUR/FS SCO NLM - Sensor-/actorkabel
1424629

Sensor-/actorkabel, 5-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, connector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, op Busconnector recht M12 SPEEDCON, kabellengte: 3 m, klantspecifieke uitvoering

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling
Onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel