SAC-5P-M12MS/ 0,13-186/M12FS
-
Sensor-/actorkabel
1437229
Sensor-/actorkabel, 5-polig, PUR, zwartgrijs RAL 7021, connector recht M12, polarisatie: A, op Busconnector recht M12, polarisatie: A, kabellengte: 0,13 m
Productdetails
| aantal polen | 5 |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| Afgeschermd | nee |
| polarisatie | A |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 3 |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
| materiaal afdichting | NBR |
| materiaal behuizing | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
| materiaal contact | CuSn |
| materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
| materiaal contactblok | TPU GF |
| Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
| nominale spanning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| nominale stroom IN | 4 A |
| Mechanische gegevens | |
| steekcycli | ≥ 100 |
| statusindicatie | nee |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | connector recht M12 |
| aantal polen | 5 |
| Type polarisatie | A |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | Busconnector recht M12 |
| aantal polen | 5 |
| Type polarisatie | A |
| kabellengte | 0,13 m |
| PUR POWER 0,75 mm² zwart [186] | |
| Maatschets |
|
| Kabelgewicht | 67 kg/km |
| aantal polen | 5 |
| Afgeschermd | nee |
| Kabeltype | PUR POWER 0,75 mm² zwart [186] |
| aderopbouw signaalleiding | 42x 0,15 mm |
| AWG signaalleiding | 18 |
| aderdoorsnede | 5x 0,75 mm² (powerkabel) |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,7 mm ±0,05 mm |
| kabelbuitendiameter | 6,30 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| buitenmantel, kleur | zwartgrijs RAL 7021 |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PVC |
| afzonderlijke ader, kleur | bruin, wit, blauw, zwart, grijs |
| wanddikte isolatie | ≥ 0,23 mm (aderisolatie) |
| ≥ 0,76 mm (buitenmantel) | |
| compleet getwist | 5 aders rond opvulling naar de kern |
| max. aderweerstand | max. 26 Ω/km (bij 20 °C) |
| isolatieweerstand | ≥ 1 MΩ*km (bij 20 °C) |
| nominale spanning kabel | ≤ 300 V |
| Testspanning | ≥ 3000 V |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 63 mm |
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 2000000, buigradius: 63 mm, richting van de verplaatsing: 5 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 5 m/s² |
| vlambestendigheid | volgens UL-Style 20549 |
| oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| -5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 90 °C (steker/bus) |
| -25 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) | |
| -5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
| Artikelnummer | 1437229 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
| Productcode | AF1CDA |
| GTIN | 4046356458825 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 32,2 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 32,2 g |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden