SAC-4P-MS/3-PUR/M8FS SH SCO
-
Sensor-/actorkabel
1407869
Sensor-/actorkabel, 4-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, afgeschermd, connector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, op Busconnector recht M8, kabellengte: 3 m
Productdetails
| Producttype | Sensor-/actorkabel |
| aantal polen | 4 |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| Afgeschermd | ja |
| polarisatie | A |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 3 |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
| materiaal afdichting | NBR |
| materiaal behuizing | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
| materiaal contact | CuSn |
| materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
| materiaal contactblok | TPU GF |
| Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
| nominale spanning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| nominale stroom IN | 4 A |
| statusindicatie | nee |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | connector recht M12 SPEEDCON |
| aantal polen | 4 |
| Type vergrendeling | SPEEDCON |
| Type polarisatie | A |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | Busconnector recht M8 |
| aantal polen | 4 |
| kabellengte | 3 m |
| PUR halogeenvrij zwart [PUR] | |
| Maatschets |
|
| Kabelgewicht | 31 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| aantal polen | 4 |
| Afgeschermd | ja |
| Kabeltype | PUR halogeenvrij zwart [PUR] |
| aderopbouw signaalleiding | 32x 0,10 mm |
| AWG signaalleiding | 24 |
| aderdoorsnede | 4x 0,25 mm² (signaalader) |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,17 mm ±0,02 mm (signaalader) |
| kabelbuitendiameter | 4,70 mm ±0,15 mm |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| buitenmantel, kleur | zwartgrijs RAL 7021 |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PP |
| afzonderlijke ader, kleur | bruin, wit, blauw, zwart |
| wanddikte isolatie | ≥ 0,21 mm (aderisolatiemateriaal) |
| ca. 0,50 mm (buitenmantel) | |
| compleet getwist | 4 aders in de lengte getwist |
| optische schermafdekking | 80 % |
| max. aderweerstand | max. 78 Ω/km (bij 20 °C) |
| isolatieweerstand | ≥ 100 GΩ*km (bij 20 °C) |
| nominale spanning kabel | ≤ 300 V |
| Testspanning | ≥ 3000 V |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 24 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 48 mm |
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 10000000, buigradius: 48 mm, richting van de verplaatsing: 10 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 10 m/s² |
| Dynamische belastbaarheid (torsie) | Torsie: ±180 °/m, Torsiecycli: ≥2000000, Torsiefrequentie: 35 Cycli/min |
| Halogeenvrij | volgens DIN VDE 0472 deel 815 |
| vlambestendigheid | volgens UL 758/1581 FT2 |
| DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
| oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1 |
| Overige bestendigheid | goed bestand tegen zuren, logen en oplosmiddelen |
| hydrolyse- en microbenbestendig | |
| beperkt UV-bestendig (volgens DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| Bijzondere eigenschappen | kabelrupsbestendig |
| siliconenvrij | |
| vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| -25 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| IP67 | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 90 °C (steker/bus) |
| -25 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) | |
| -5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
| normcode | M8-connector |
| normen/bepalingen | IEC 61076-2-104 |
| Artikelnummer | 1407869 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 100 Stuks |
| Productcode | AF1BJA |
| GTIN | 4046356780971 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 126,8 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 126,8 g |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem