SAC-4P-M12MS/10,0-511 FB
-
Sensor-/actorkabel
1552492
Sensor-/actorkabel, 4-polig, Speciaal mengsel op PVC-basis, zwart RAL 9005, connector recht M12, polarisatie: A, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 10 m, voor de levensmiddelenindustrie, met roestvaststalen rand
Productdetails
| toepassing | Levensmiddelenindustrie |
| aantal polen | 4 |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| Afgeschermd | nee |
| polarisatie | A |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 3 |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
| materiaal behuizing | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
| materiaal contact | CuSn |
| materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
| materiaal contactblok | TPU GF |
| Materiaal wartel | roestvaststaal |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
| nominale spanning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| nominale stroom IN | 4 A |
| Mechanische gegevens | |
| steekcycli | ≥ 100 |
| statusindicatie | nee |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| Aderaansluiting | |
| Aanhaalmoment | 0,4 Nm (M12-connector) |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | connector recht M12 |
| aantal polen | 4 |
| Type polarisatie | A |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | vrij kabeluiteinde |
| kabellengte | 10 m |
| PVC, zwart FDA [511] | |
| Maatschets |
|
| aantal polen | 4 |
| Afgeschermd | nee |
| Kabeltype | PVC, zwart FDA [511] |
| aderopbouw signaalleiding | 42x 0,10 mm |
| AWG signaalleiding | 22 |
| aderdoorsnede | 0,34 mm² |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,52 mm ±0,05 mm |
| kabelbuitendiameter | 5,20 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | Speciaal mengsel op PVC-basis |
| buitenmantel, kleur | zwart RAL 9005 |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PVC |
| afzonderlijke ader, kleur | bruin, wit, blauw, zwart |
| compleet getwist | 4 aders in de lengte getwist |
| nominale spanning kabel | 300 V |
| Testspanning | 1500 V |
| oliebestendigheid | goede oliebestendigheid |
| Overige bestendigheid | UV-bestendig |
| siliconenvrij | |
| Bijzondere eigenschappen | FDA-conform |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| -5 °C ... 90 °C (kabel, flexibele montage) | |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 90 °C (steker/bus) |
| normcode | M12-connector |
| normen/bepalingen | IEC 61076-2-101 |
| Artikelnummer | 1552492 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | AF1CCA |
| GTIN | 4046356155793 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 398 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 398 g |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251501 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.