SAC-4P-M12MS/0,6-800/M12FR-3LW
-
Sensor-/actorkabel
1569265
Sensor-/actorkabel, 4-polig, PUR halogeenvrij, lasparelvast, zeer flexibel, grijs RAL 7001, connector recht M12, polarisatie: A, met 3 led's, op Busconnector haaks M12, polarisatie: A, met 3 led's, kabellengte: 0,6 m
Productdetails
| Producttype | Sensor-/actorkabel |
| aantal polen | 4 |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| Afgeschermd | nee |
| polarisatie | A |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 3 |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
| materiaal afdichting | NBR |
| materiaal behuizing | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
| materiaal contact | CuSn |
| materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
| materiaal contactblok | TPU GF |
| Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
| nominale spanning UN | 250 V |
| nominale stroom IN | 4 A |
| Mechanische gegevens | |
| steekcycli | ≥ 100 |
| statusindicatie | 3 led's |
| statusindicatie aanwezig | ja |
| Aderaansluiting | |
| Aanhaalmoment | 0,4 Nm (M12-connector) |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | connector recht M12 |
| aantal polen | 4 |
| Type polarisatie | A |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | Busconnector haaks M12 |
| aantal polen | 4 |
| Type polarisatie | A |
| kabellengte | 0,6 m |
| PUR, zeer soepel, grijs [800] | |
| Maatschets |
|
| Opmerking | Ondanks de zeer robuuste buitenmantel kan deze kabel in stappen van slechts 5 cm worden ontmanteld. |
| Kabelgewicht | 33,5 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| aantal polen | 4 |
| Afgeschermd | nee |
| Kabeltype | PUR, zeer soepel, grijs [800] |
| aderopbouw signaalleiding | 42x 0,10 mm |
| AWG signaalleiding | 22 |
| aderdoorsnede | 4x 0,34 mm² (signaalader) |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,3 mm ±0,05 mm (signaalader) |
| kabelbuitendiameter | 4,80 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| buitenmantel, kleur | grijs RAL 7001 |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PP |
| afzonderlijke ader, kleur | bruin, wit, blauw, zwart |
| compleet getwist | 4 aders in de lengte getwist |
| max. aderweerstand | ca. 53 Ω/km |
| isolatieweerstand | ≥ 20 MΩ*km |
| nominale spanning kabel | 300 V |
| Testspanning | 2000 V |
| minimale buigradius, vast gelegd | 4 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 7,5 x D |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 20 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 36 mm |
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 10000000, buigradius: 7,5 x D, richting van de verplaatsing: 5 m, snelheid van de verplaatsing: 3,3 m/s, Versnelling: 5 m/s² |
| max. aantal buigcycli: 15000000, buigradius: 50 mm, richting van de verplaatsing: 0,9 m, snelheid van de verplaatsing: 5 m/s, Versnelling: 30 m/s² | |
| Dynamische belastbaarheid (torsie) | Torsie: ±360 °/m, Torsiecycli: 1000000, Torsiefrequentie: 35 Cycli/min |
| Halogeenvrij | volgens DIN VDE 0472 deel 815 |
| vlambestendigheid | volgens UL 758/1581 FT2 |
| oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1 |
| Overige bestendigheid | goed bestand tegen zuren, logen en oplosmiddelen |
| siliconenvrij | |
| Bijzondere eigenschappen | Kabelmantel lasparelvast, recyclebaar, mat, adhesie-arm, slijtvast, vlambestendig en zelfdovend |
| siliconen- en cadmiumvrij | |
| vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| -25 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 90 °C (steker/bus) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| -5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
| Artikelnummer | 1569265 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 25 Stuks |
| Verkoopcode | AF1CCA |
| Productcode | AF1CCA |
| GTIN | 4046356555340 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 39 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 39 g |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| Land van herkomst | Informatie over het land van herkomst wordt met de levering meegeleverd. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden