SAC-4P-M12MR/1,95-115/5PFR 1NC
-
Sensor-/actorkabel
1050133
Sensor-/actorkabel, 5-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, connector haaks M12, polarisatie: A, op Busconnector haaks M12, polarisatie: A, kabellengte: 1,95 m, pin 1 niet aangesloten
Productdetails
| aantal polen | 5 |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| polarisatie | A |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 3 |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
| materiaal afdichting | NBR |
| materiaal behuizing | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
| materiaal contact | CuSn |
| materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
| materiaal contactblok | TPU GF |
| Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
| nominale spanning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| nominale stroom IN | 4 A |
| Mechanische gegevens | |
| steekcycli | ≥ 100 |
| statusindicatie | nee |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | connector haaks M12 |
| aantal polen | 5 |
| Type polarisatie | A |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | Busconnector haaks M12 |
| aantal polen | 5 |
| Type polarisatie | A |
| kabellengte | 1,95 m |
| PUR zwart 5e ader grijs [115] | |
| Maatschets |
|
| Kabelgewicht | 35 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
| aantal polen | 5 |
| Afgeschermd | nee |
| Kabeltype | PUR zwart 5e ader grijs [115] |
| aderopbouw signaalleiding | 42x 0,10 mm |
| AWG signaalleiding | 22 |
| aderdoorsnede | 5x 0,34 mm² |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,27 mm ±0,02 mm |
| kabelbuitendiameter | 5,00 mm ±0,15 mm |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| buitenmantel, kleur | zwartgrijs RAL 7021 |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal opvulling | PP |
| materiaal aderisolatie | PP |
| afzonderlijke ader, kleur | bruin, wit, blauw, zwart, grijs |
| wanddikte isolatie | ≥ 0,21 mm |
| wanddikte buitenmantel | ca. 0,70 mm |
| compleet getwist | 5 aders in de lengte getwist |
| max. aderweerstand | ≤ 58 Ω/km |
| nominale spanning kabel | ≤ 300 V |
| Testspanning | ≥ 3000 V |
| minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 10 x D |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 25 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 50 mm |
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 10000000, buigradius: 50 mm, richting van de verplaatsing: 10 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 10 m/s² |
| Dynamische belastbaarheid (torsie) | Torsie: ±180 °/m, Torsiecycli: ≥2000000, Torsiefrequentie: 35 Cycli/min |
| Halogeenvrij | volgens DIN VDE 0472 deel 815 |
| vlambestendigheid | volgens UL-Style 20549 |
| volgens UL 758/1581 FT2 | |
| oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1 |
| Overige bestendigheid | beperkt UV-bestendig (volgens DIN EN ISO 4892-2-A) |
| hydrolyse- en microbenbestendig | |
| zeewaterbestendig | |
| adhesie-arm | |
| slijtvast | |
| Bijzondere eigenschappen | kabelrupsbestendig |
| siliconenvrij | |
| vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten | |
| soepel | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| -25 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
| Artikelnummer | 1050133 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | AF1CCA |
| Productcode | AF1CCA |
| GTIN | 4055626665146 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 86,5 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 86,5 g |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251501 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden