SAC-4P- 5,0-18R/FS SCO RAIL 1BU
-
Sensor-/actorkabel
1350191
Sensor-/actorkabel, 4-polig, afgeschermd, vrij kabeluiteinde, op Busconnector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, kabellengte: 5 m, voor spoorwegtoepassingen
Productdetails
| toepassing | Spoorwegtoepassingen |
| aantal polen | 4 |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| Afgeschermd | ja |
| polarisatie | A |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 3 |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| materiaal afdichting | NBR |
| materiaal behuizing | PA 6.6 |
| materiaal contact | CuSn |
| materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
| materiaal contactblok | PA 6.6 |
| Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
| buitenmantel, materiaal | PE-X |
| normen / bepalingen | PA 6.6 |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
| nominale spanning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| nominale stroom IN | 4 A |
| Mechanische gegevens | |
| steekcycli | ≥ 100 |
| statusindicatie | nee |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | vrij kabeluiteinde |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | Busconnector recht M12 SPEEDCON |
| aantal polen | 4 |
| Type vergrendeling | SPEEDCON |
| Type polarisatie | A |
| kabellengte | 5 m |
| Kabeltype | RADOX® zwart afgeschermd |
| buitenmantel, materiaal | PE-X |
| buitenmantel, kleur | zwart |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -40 °C ... 85 °C (steker/bus) |
| M12 | |
| normcode | M12-connector |
| normen/bepalingen | IEC 61076-2-101 |
| normcode | schokken, trillingen |
| normen/bepalingen | EN 50155 |
| Artikelnummer | 1350191 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | AF1CCA |
| Productcode | AF1CCA |
| GTIN | 4063151668846 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 284,35 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 284,35 g |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nr.: 119-47-1) |
| SCIP | 430be8ae-c6c5-4488-a2c1-72d35d5c3f16 |
Compatibele producten
-
-
KMK HP (29X8) - Kabelcodering 0830721
-
WMTB HF (40X12)R YE - Kabelmarker 0830408
-
WMTB HF (55X15)R YE - Kabelmarker 0830410
-
WMTB HF (55X25)R YE - Kabelmarker 0830412
-
UCT-WMCO 5,4 (23X8) - Adercodering 0832105
-
UCT-WMCO 6,1 (23X8) - Adercodering 0832106
-
UCT-WMCO 6,8 (23X8) - Adercodering 0832107
-
UCT-WMCO 7,5 (23X8) - Adercodering 0832108
-
WMTB-AL (40X15) - Kabelmarker 0830524
-
WMTB-AL (60X15) - Kabelmarker 0830525
-
LS-WMTB-AL (40X15) - Kabelmarker 0831501
-
LS-WMTB-AL (40X15) BK - Kabelmarker 0831509
-
LS-WMTB-AL (60X15) - Kabelmarker 0831502
-
LS-WMTB-AL (60X15) BK - Kabelmarker 0831510
-
LS-WMTB-AL (100X15) - Kabelmarker 0831503
-
LS-WMTB-AL (100X15) BK - Kabelmarker 0831511
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Borgschroef 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - Borgclip 1558991
-
PATG HF 3/18 - Adercodering 1014059
-
PATG HF 3/23 - Adercodering 1014060
-
PATG HF 3/30 - Adercodering 1014061
-
PATG HF 4/18 - Adercodering 1014065
-
PATG HF 4/23 - Adercodering 1014066
-
PATG HF 4/30 - Adercodering 1014067
-
WMS-2 HF 6,4 (60X10)RL YE - Krimpslang 0801025
-
WMS-2 HF 6,4 (EX10)RL YE - Krimpslang 0833244
-
WMS-2 HF 9,5 (60X16)RL YE - Krimpslang 0801029
-
WMS-2 HF 9,5 (EX16)RL YE - Krimpslang 0833245
-
B-STIFT - Coderingsstift 1051993
-
TSD 04 SAC - Momentschroevendraaier 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentschroevendraaier 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterelement 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Gereedschap 1208432
-
CUTFOX 12 - Kabelschaar 1212128
-
CUTFOX-S VDE - Zijkniptang 1212207
-
MICROFOX-SP-1 - Zijkniptang 1212487
-
WIREFOX 4 - Stripgereedschap 1212156
-
WIREFOX-E 4 - Stripgereedschap 1212704
-
WIREFOX 10 - Stripgereedschap 1212150
Uw voordelen
Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Veilig vergrendeld dankzij speciale trillingsdemper
Bestand tegen temperatuurinvloeden – getest op breed temperatuurbereik en op bestendigheid tegen temperatuurschokken
Signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem