SAC-4P-20,0-PVC/M8FS SH VA
-
Sensor-/actorkabel
1404843
Sensor-/actorkabel, 4-polig, PVC, zwart RAL 9005, afgeschermd, vrij kabeluiteinde en rechte M8-busconnector, kabellengte: 20 m
Productdetails
| Producttype | Sensor-/actorkabel |
| aantal polen | 4 |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| polarisatie | A |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 3 |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
| materiaal afdichting | NBR |
| materiaal behuizing | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
| materiaal contact | CuSn |
| materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
| materiaal contactblok | TPU GF |
| Materiaal wartel | roestvaststaal |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
| nominale spanning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| nominale stroom IN | 4 A |
| statusindicatie | nee |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | vrij kabeluiteinde |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | Busconnector recht M8 |
| aantal polen | 4 |
| Type polarisatie | A |
| kabellengte | 20 m |
| PVC zwart [PVC] | |
| Kabelgewicht | 38 kg/km |
| aantal polen | 4 |
| Afgeschermd | ja |
| Kabeltype | PVC zwart [PVC] |
| aderopbouw signaalleiding | 32x 0,10 mm |
| AWG signaalleiding | 22 |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,19 mm ±0,02 mm |
| kabelbuitendiameter | 5,00 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PVC |
| buitenmantel, kleur | zwart RAL 9005 |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PVC |
| afzonderlijke ader, kleur | bruin, wit, blauw, zwart |
| wanddikte isolatie | ≥ 0,23 mm (aderisolatie) |
| ≥ 0,65 mm (buitenmantel) | |
| compleet getwist | 4 aders in de lengte getwist |
| optische schermafdekking | 85 % |
| max. aderweerstand | max. 78 Ω/km (bij 20 °C) |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ*km (bij 20 °C) |
| nominale spanning kabel | 300 V |
| Testspanning | 3000 V |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| -15 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 90 °C (steker/bus) |
| Artikelnummer | 1404843 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | AF1BJA |
| Productcode | AF1BJA |
| GTIN | 4046356723992 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 800 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 800 g |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem