SAC-3P-Y/2X0,3-PUR/C-1L-Z WPE - Sensor-/actorkabel
1387105

Sensor-/actorkabel, 3-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, connector recht M12, polarisatie: A, op Ventielsteker C (8 mm), met 1 led, Schakeling: Z-diode en Ventielsteker C (8 mm), met 1 led, Schakeling: Z-diode, kabellengte: 0,3 m, speciale schakeling, klantspecifieke uitvoering

Productdetails








Compatibele producten