EAC-RoHS
Toelatings-ID: RU D-DE.HB35.B.00387CSAus
Toelatings-ID: 13631Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 4 A |
Sensor-/actorkabel, 3-polig, PUR halogeenvrij, geel, connector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, op Ventielsteker A, met 1 led, kabellengte: 2,6 m
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 4 A |