SAC-3P- 4,0-400/MINFS
-
Sensor-/actorkabel
1531992
Sensor-/actorkabel, 3-polig, PVC, geel, vrij kabeluiteinde, op Busconnector recht 7/8"-16UNF, polarisatie: A, kabellengte: 4 m
Productdetails
| toepassing | Standaard |
| aantal polen | 3 |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| Afgeschermd | nee |
| polarisatie | A |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 2 |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
| materiaal behuizing | PUR |
| materiaal contact | CuSn |
| materiaal contactoppervlak | Au |
| materiaal contactblok | PUR |
| Materiaal wartel | messing, vernikkeld |
| isolatieweerstand | ≥ 10 MΩ |
| nominale spanning UN | 300 V |
| nominale stroom IN | 10 A |
| Testspanning | 2500 V |
| Mechanische gegevens | |
| steekcycli | > 500 |
| statusindicatie | nee |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | vrij kabeluiteinde |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | Busconnector recht 7/8"-16UNF |
| aantal polen | 3 |
| Type polarisatie | A |
| kabellengte | 4 m |
| PVC geel, IEC-kleurcode [400] | |
| aantal polen | 3 |
| Afgeschermd | nee |
| Kabeltype | PVC geel, IEC-kleurcode [400] |
| AWG signaalleiding | 18 |
| aderopbouw voedingsspanning | 42x 0,15 mm |
| aderdoorsnede | 0,75 mm² |
| kabelbuitendiameter | 5,80 mm |
| buitenmantel, materiaal | PVC |
| buitenmantel, kleur | geel |
| materiaal aderisolatie | PVC |
| afzonderlijke ader, kleur | bruin, blauw, zwart |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 80 °C (steker/bus) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (kabel, vaste montage) | -10 °C ... 105 °C (kabel, vaste montage) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (kabel, flexibele montage) | -5 °C ... 105 °C (kabel, flexibele montage) |
| Artikelnummer | 1531992 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | AF1FBA |
| GTIN | 4046356025072 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 263,3 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 263,3 g |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
UC-WMT (23X4) - Adercoderingen 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kabelmarker 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kabelmarker 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Beschermslangadapter 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Beschermingsslang 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Beschermingsslang 3240839
-
PROT-MINMS-PA-CHAIN - Borgschroef 1430925
-
B-STIFT - Coderingsstift 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Zijkniptang 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Stripgereedschap 1212757
-
WIREFOX SAC - Stripgereedschap 1212623
-
WIREFOX 10 - Stripgereedschap 1212150
-
TSD 08 SAC - Momentschroevendraaier 1212597
-
TSD-M 1,2NM - Momentschroevendraaier 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterelement 1212600
-
SAC BIT MIN-D25 - Gereedschap 1212512
Uw voordelen
Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Krachtig: connectoren en kabels met grote aderdoorsnede voor de energievoorziening
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem