SAC-3P-10,0-PVC/M12FS B-L
-
Sensor-/actorkabel
1431665
Sensor-/actorkabel, 3-polig, PVC, zwart RAL 9005, vrij kabeluiteinde, op Busconnector recht M12, polarisatie: A, kabellengte: 10 m
Productdetails
| toepassing | Standaard |
| aantal polen | 3 |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| Afgeschermd | nee |
| polarisatie | A |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 3 |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
| materiaal behuizing | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
| materiaal contact | CuSn |
| materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
| materiaal contactblok | TPU GF |
| Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
| nominale spanning UN | 250 V |
| nominale stroom IN | 4 A |
| Mechanische gegevens | |
| steekcycli | ≥ 100 |
| statusindicatie | nee |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| Aderaansluiting | |
| Aanhaalmoment | 0,4 Nm (M12-connector) |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | vrij kabeluiteinde |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | Busconnector recht M12 |
| aantal polen | 3 |
| Type polarisatie | A |
| kabellengte | 10 m |
| PVC zwart [PVC] | |
| Maatschets |
|
| Kabelgewicht | 40 kg/km |
| UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
| aantal polen | 3 |
| Afgeschermd | nee |
| Kabeltype | PVC zwart [PVC] |
| aderopbouw signaalleiding | 42x 0,10 mm |
| AWG signaalleiding | 22 |
| aderdoorsnede | 3x 0,34 mm² (signaalader) |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,45 mm ±0,02 mm |
| kabelbuitendiameter | 5,20 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PVC |
| buitenmantel, kleur | zwart RAL 9005 |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PVC |
| afzonderlijke ader, kleur | bruin, blauw, zwart |
| wanddikte isolatie | ≥ 0,23 mm (aderisolatie) |
| wanddikte buitenmantel | ≥ 0,76 mm |
| compleet getwist | 3 aders in de lengte getwist |
| max. aderweerstand | max. 58 Ω/km (bij 20 °C) |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ*km (bij 20 °C) |
| nominale spanning kabel | ≤ 300 V |
| Testspanning | ≥ 2500 V |
| minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 10 x D |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 26 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 52 mm |
| vlambestendigheid | volgens UL-Style 2464 |
| oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1, 168 h bij 90 °C |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| -25 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 90 °C (steker/bus) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (kabel, vaste montage) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (kabel, flexibele montage) | -25 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) |
| normcode | M12-connector |
| normen/bepalingen | IEC 61076-2-101 |
| Artikelnummer | 1431665 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | AF1CBA |
| GTIN | 4046356506359 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 389,3 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 377,5 g |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Uw voordelen
Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem