SAC-3P-10,0-PVC/C-1L-Z B-L
-
Sensor-/actorkabel
1404823
Sensor-/actorkabel, 3-polig, PVC, zwart RAL 9005, vrij kabeluiteinde, op Ventielsteker C (8 mm), met 1 led, Schakeling: Z-diode, kabellengte: 10 m
Productdetails
| Producttype | Sensor-/actorkabels met ventielsteker |
| toepassing | Standaard |
| aantal polen | 3 |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| Afgeschermd | nee |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| Aderaansluiting | |
| Aanhaalmoment | 0,6 Nm (ventielsteker) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| materiaal afdichting | TPU |
| materiaal behuizing ventielsteker | TPU |
| materiaal contact | CuSn |
| materiaal contactblok ventielsteker | PA 6.6 |
| materiaal contactoppervlak | Sn |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
| nominale spanning UN | 24 V |
| nominale stroom IN | 4 A |
| Gegevens ventielsteker | |
| bevestigingsschroeven | M2,5 x 27,5 |
| statusindicatie | 1 led |
| statusindicatie aanwezig | ja |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | vrij kabeluiteinde |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | Ventielsteker C (8 mm) |
| aantal polen | 3 |
| materiaal | CuSn (contact) |
| Sn (contactoppervlak) | |
| PA 6.6 (Contactblok) | |
| TPU (Behuizing) | |
| beveiligingsschakeling | Z-diode |
| kabellengte | 10 m |
| PVC zwart [PVC] | |
| Maatschets |
|
| Kabelgewicht | 38,6 kg/km |
| UL AWM Style | 2464 |
| aantal polen | 3 |
| Afgeschermd | nee |
| Kabeltype | PVC zwart [PVC] |
| aderopbouw signaalleiding | 16x 0,20 mm |
| AWG signaalleiding | 20 |
| aderdoorsnede | 3x 0,5 mm² |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,5 mm ±0,05 mm |
| kabelbuitendiameter | 4,80 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PVC |
| buitenmantel, kleur | zwart RAL 9005 |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PVC |
| afzonderlijke ader, kleur | zwart 1, zwart 2, groen/geel |
| compleet getwist | 3 aders in de lengte getwist |
| max. aderweerstand | 39 Ω/km (bij 20 °C) |
| isolatieweerstand | ≥ 20 MΩ*km |
| nominale spanning kabel | 300 V |
| Testspanning | 1200 V |
| minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 24 mm |
| vlambestendigheid | DIN VDE 0482 |
| DIN EN 50265-2-1 | |
| oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| -5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (Ventielsteker) | -20 °C ... 85 °C (Ventielsteker) |
| normcode | Ventielstekers |
| normen/bepalingen | EN 175301-803 |
| Artikelnummer | 1404823 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | AF1DEA |
| GTIN | 4046356726535 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 362,6 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 362,6 g |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060312 |
| ECLASS-15.0 | 27060312 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
UC-WMT (23X4) - Adercoderingen 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kabelmarker 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kabelmarker 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Beschermslangadapter 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Beschermingsslang 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Beschermingsslang 3240839
-
B-STIFT - Coderingsstift 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Zijkniptang 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Stripgereedschap 1212757
-
WIREFOX SAC - Stripgereedschap 1212623
-
WIREFOX 10 - Stripgereedschap 1212150
Uw voordelen
Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose
Onze PVC-kabel voor gemiddelde mechanische belasting
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem