SAC-3P-10,0-PVC/BI-1L-Z B-L - Sensor-/actorkabel
1404820

Sensor-/actorkabel, 3-polig, PVC, zwart RAL 9005, vrij kabeluiteinde, op Ventielsteker BI (11 mm), met 1 led, Schakeling: Z-diode, kabellengte: 10 m

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose
Onze PVC-kabel voor gemiddelde mechanische belasting