SAC-3P-10,0-PUR/BI-1L-S-F - Sensor-/actorkabel
1696206

Sensor-/actorkabel, 3-polig, PUR/PVC, grijs RAL 7001, vrij kabeluiteinde, op Ventielsteker BI (11 mm), met 1 led, Schakeling: Z-diode, kabellengte: 10 m

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose
Compact: vlakke bouwvorm voor ruimtekritische toepassingen