SAC-17P-MS/5,0-35T/M23FS SHSCO - Sensor-/actorkabel
1437436

Sensor-/actorkabel, 17-polig, PUR/PVC, zwart RAL 9005, afgeschermd, connector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, op Busconnector recht M23, kabellengte: 5 m

Productdetails







Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling
Ruimte besparen – met meerpolige connectoren
Signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen