SAC-12P-MS/ 5,0-PUR/MS SCO
-
Sensor-/actorkabel
1101129
Sensor-/actorkabel, 12-polig, PUR halogeenvrij, zwart RAL 9005, connector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, op connector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, kabellengte: 5 m
Productdetails
| toepassing | Standaard |
| aantal polen | 12 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 3 |
| nominale spanning UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| nominale stroom IN | 1,5 A |
| statusindicatie | nee |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| Aderaansluiting | |
| Aanhaalmoment | 0,4 Nm |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | connector recht M12 SPEEDCON |
| aantal polen | 12 |
| Type vergrendeling | SPEEDCON |
| Type polarisatie | A |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | connector recht M12 SPEEDCON |
| aantal polen | 12 |
| Type vergrendeling | SPEEDCON |
| Type polarisatie | A |
| kabellengte | 5 m |
| PUR halogeenvrij zwart [PUR] | |
| Maatschets |
|
| Kabelgewicht | 17 kg/km |
| aantal polen | 12 |
| Afgeschermd | nee |
| Kabeltype | PUR halogeenvrij zwart [PUR] |
| aderopbouw signaalleiding | 18x 0,10 mm |
| AWG signaalleiding | 26 |
| aderdoorsnede | 12x 0,14 mm² (signaalader) |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1 mm ±0,05 mm (signaalader) |
| kabelbuitendiameter | 7,20 mm |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| buitenmantel, kleur | zwart RAL 9005 |
| materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PP |
| afzonderlijke ader, kleur | wit, bruin, groen, geel, grijs, roze, blauw, rood, zwart, paars, grijs/roze, rood/blauw |
| compleet getwist | 12 aders in lagen getwist |
| max. aderweerstand | 142 Ω/km |
| nominale spanning kabel | ≤ 300 V |
| Testspanning | ≥ 1500 V |
| minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 10 x D |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 36 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 72 mm |
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 4000000, buigradius: 54 mm, richting van de verplaatsing: 10 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 10 m/s² |
| Halogeenvrij | volgens DIN EN 50267-2-1 |
| vlambestendigheid | volgens UL VW1 |
| DIN EN 60332-1-2 | |
| oliebestendigheid | EN 60811-2-1 |
| Overige bestendigheid | EN 50525-2-21:2012-01 |
| beperkt UV-bestendig (volgens DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| Bijzondere eigenschappen | oppervlak adhesiearm |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| -5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 85 °C (steker/bus) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (kabel, vaste montage) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (kabel, flexibele montage) | -20 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) |
| Artikelnummer | 1101129 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | AF1CGA |
| Productcode | AF1CGA |
| GTIN | 4055626958439 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 337,6 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 324 g |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden