SACB-8/ 8-SC SCO P - verdelerbox
1452961

verdelerbox, toepassing: Standaard, aansluitmethode: M12-busconnector Kunststof, aantal steekplaatsen: 8, aantal polen: 4, polarisatie: A, steekplaatsbezetting: enkelvoudig, statusindicatie: nee, Universeel; stamkabelaansluiting: veerdrukaansluiting 180°, afscherming: nee

Productdetails








Uw voordelen

Veilig in het veld dankzij gegoten behuizingen en hoge beschermklassen
Tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling
Flexibel: verdelerbox met aansluitkap voor confectionering ter plaatse